Wie man die synchrone Leistung an mehreren Antennenausgängen misst

Sensor für Spitzen- und Durchschnittsleistung
+ Sensor für Spitzen- und Durchschnittsleistung

Synchronisierung von Leistungsmessungen mit mehreren Antennen

Bei Mehrantennen-HF-Sendern müssen Ingenieure das Leistungsverhalten über mehrere Ausgangskanäle unter gleichen Betriebsbedingungen analysieren. Sequenzielle Kanalmessungen erschweren den Vergleich von Signalen, wenn sich die Senderleistung im Zeitverlauf ändert oder die Kanäle synchronisierte modulierte Signale übertragen. Synchrone Messungen liefern eine gemeinsame Zeitreferenz zur Bewertung der Leistungsverteilung über die Antennenpfade und ermöglichen so den Vergleich des Kanalverhaltens während desselben Übertragungsintervalls. Dies ist besonders nützlich für MIMO-Sender (Multiple-Input Multiple-Output) und andere Mehrkanal-HF-Systeme, bei denen das relative Leistungsverhalten zwischen den Antennenausgängen die Gesamtleistung des Systems beeinflusst.

Die Messkonfiguration verwendet Spitzen- und Durchschnittsleistungssensoren, die an die Antennenausgangspfade angeschlossen sind, sowie kompatible Mehrkanal-Leistungsmessgeräte. Ingenieure legen eine gemeinsame Messzeitreferenz fest und erfassen die Leistung der benötigten Kanäle unter identischen Übertragungsbedingungen. Anschließend können Spitzen-, Durchschnitts- oder zeitaufgelöste Messungen an den Antennenausgängen verglichen werden, um Leistungsunterschiede zwischen den Kanälen zu identifizieren, die Konsistenz der Ausgangsleistung zu überprüfen und unerwartete Abweichungen zu untersuchen. Die synchrone Datenerfassung ermöglicht einen aussagekräftigeren Vergleich als unabhängig voneinander zu unterschiedlichen Zeitpunkten erfasste Messungen bei der Charakterisierung dynamischer Mehrkanalsender.

Lösung zur synchronen Mehrkanal-HF-Leistungsmessung

Die synchrone Mehrkanal-Leistungscharakterisierung erfordert eine koordinierte Datenerfassung der Messkanäle, sodass die Leistungswerte denselben Anteil des gesendeten Signals repräsentieren. Ingenieure verbinden Spitzen- und Durchschnittsleistungssensoren mit den benötigten HF-Ausgängen und konfigurieren das Messsystem so, dass es Messwerte von den Kanälen mit einem gemeinsamen Trigger oder einer gemeinsamen Zeitreferenz erfasst. Zeitlich getaktete Messungen ermöglichen die Isolierung definierter Übertragungsintervalle, während Spitzen- und Durchschnittsmessungen komplementäre Einblicke in die von jedem Antennenpfad abgegebene Leistung bieten. Die Ergebnisse der synchronisierten Kanäle können anschließend verglichen werden, um die Ausgangsbalance zu bewerten, Kanal-zu-Kanal-Variationen zu identifizieren und ein konsistentes Senderverhalten unter wiederholten Betriebsbedingungen zu überprüfen. Bei Systemen mit mehr Antennenausgängen, als von einem einzelnen Messgerät erfasst werden können, lässt sich die Messarchitektur durch zusätzliche synchronisierte Messkanäle erweitern. Dieser Workflow unterstützt die Entwicklung von Mehrantennensendern und die Systemvalidierung, bei denen das simultane Leistungsverhalten wichtiger ist als sequenziell erfasste Messwerte einzelner Ausgänge.

Siehe Blockdiagramm der synchronen Mehrkanal-HF-Leistungsmesslösung

Wie man die synchrone Leistung an mehreren Antennenausgängen misst

Entdecken Sie Produkte für unsere synchrone Mehrkanal-HF-Leistungsmesslösung

Verwandte Anwendungsfälle

Kontakt Logo

Kontaktieren Sie einen unserer Experten

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach der richtigen Lösung für Sie?