外部機器を使わずに現場でRF電力を測定する方法

携帯型RFパワーメーター
+ ハンドヘルドRFパワーメータ

ポータブルRFパワー測定

現場での高周波(RF)パワーの測定には、別のパワー・センサ、ベンチトップ機器、または外部電源に依存することなく、正確な平均電力読み値を提供できるポータブルな測定セットアップが必要です。設置、保守、トラブルシューティング、およびフィールド検証を行うエンジニアは、実験装置の展開が実用的ではない場所で作業することがよくあります。統合されたセンサとディスプレイを備えたハンドヘルド・パワー・メータを使用すると、高周波信号を測定器に直接接続できるため、テスト場所で必要なコンポーネントの数を減らすことができます。バッテリー駆動により、交流電源が利用できない、または不便な場所での測定がさらにサポートされます。

測定を取得する前に、エンジニアは期待される信号周波数と電力レベルを確認し、高周波ソースまたは被測定デバイスを接続し、適切な測定条件を確立します。内部パワー基準はテスト前の自己校正をサポートし、別の外部校正ソースを必要とせずに一貫した測定基準を確立するのに役立ちます。これにより、エンジニアは機器のディスプレイで平均電力を直接確認し、コンパクトな測定構成を使用して、設置された高周波機器、送信機、およびその他のフィールドアクセス可能な信号経路全体で測定を実行できます。

携帯型RF電力測定ソリューション

高周波電力検出、測定処理、ディスプレイ、バッテリー駆動、および内部パワー基準を同じ測定プラットフォーム内に統合することにより、単一のハンドヘルド測定器からフィールド測定を実行できます。エンジニアは信号を統合測定入力に直接接続し、内部基準を使用して自己校正を実行し、別のメータとセンサの構成を組み立てることなく、平均電力結果をローカルで表示できます。ハンドヘルド・アーキテクチャにより、測定場所間を移動するときに必要な機器と相互接続が削減され、バッテリー駆動により実験室の電源から離れた場所でのテストがサポートされます。測定結果は、ポータビリティと迅速なセットアップが重要な高周波システムの設置、保守、トラブルシューティング、検証中に使用できます。USB接続により、外部コンピュータが利用可能な場合のコンピュータ制御の操作とデータ収集のパスも提供されますが、測定器自体のみを必要とする測定ではスタンドアロン操作を引き続き使用できます。このワークフローにより、エンジニアはフィールドテストポイント間の移動、測定条件の確立、パワー読み値の取得、およびコンパクトな測定セットアップによる高周波パフォーマンスの文書化を行うことができます。

ポータブルRFパワー測定ソリューションのブロック図を見る

外部機器を使用せずに現場でRF電力を測定する方法:ブロック図

ポータブルRFパワー測定ソリューションの製品を探索する

関連するユースケース

お問い合わせ ロゴ

当社のエキスパートにお問い合わせください。

所望のソリューションを見つけるのにお困りですか?