Como medir a potência de RF em campo sem equipamentos externos

Medidor portátil de potência de RF
+ Medidor portátil de potência de RF

Medições portáteis de potência de RF

A medição da potência de radiofrequência (RF) em campo requer um equipamento de medição portátil capaz de fornecer leituras precisas da potência média sem depender de um sensor de potência separado, de um instrumento de bancada ou de uma fonte de alimentação externa. Os engenheiros que realizam instalação, manutenção, solução de problemas e verificação em campo costumam trabalhar em locais onde não é viável utilizar equipamentos de laboratório. Um medidor de potência portátil com sensor e visor integrados permite que o sinal de radiofrequência seja conectado diretamente ao instrumento de medição, reduzindo o número de componentes necessários no local do teste. O funcionamento a bateria facilita ainda mais as medições em locais onde a alimentação por corrente alternada não está disponível ou é inconveniente.

Antes de realizar as medições, os engenheiros verificam a frequência e o nível de potência esperados do sinal, conectam a fonte de radiofrequência ou o dispositivo em teste e estabelecem as condições adequadas para a medição. Uma referência interna de potência permite a autocalibração antes do teste, ajudando a estabelecer uma linha de base de medição consistente sem a necessidade de uma fonte de calibração externa separada. Os engenheiros podem então observar a potência média diretamente no visor do instrumento e realizar medições em equipamentos de radiofrequência instalados, transmissores e outros caminhos de sinal acessíveis em campo, utilizando uma configuração de medição compacta.

Solução portátil para medição de potência de RF

As medições em campo podem ser realizadas a partir de um único instrumento portátil, combinando detecção de potência de radiofrequência, processamento de medição, exibição, operação a bateria e uma referência interna de potência na mesma plataforma de medição. Os engenheiros conectam o sinal diretamente à entrada de medição integrada, realizam a autocalibração usando a referência interna e visualizam os resultados de potência média localmente, sem precisar montar uma configuração separada de medidor e sensor. A arquitetura portátil reduz o equipamento e as interconexões necessárias ao deslocar-se entre locais de medição, enquanto o funcionamento a bateria permite a realização de testes longe da rede elétrica do laboratório. Os resultados das medições podem ser utilizados durante a instalação, manutenção, solução de problemas e verificação de sistemas de radiofrequência, onde a portabilidade e a configuração rápida são importantes. A conectividade USB também oferece uma opção para operação controlada por computador e coleta de dados quando um computador externo está disponível, enquanto a operação autônoma continua disponível para medições que exigem apenas o próprio instrumento. Esse fluxo de trabalho permite que os engenheiros se desloquem entre pontos de teste em campo, estabeleçam as condições de medição, obtenham leituras de potência e documentem o desempenho de radiofrequência com uma configuração de medição compacta.

Veja o diagrama de blocos da solução portátil para medição de potência de RF

Como medir a potência de RF em campo sem equipamentos externos – Diagrama de blocos

Conheça os produtos da nossa solução portátil de medição de potência de RF

Casos de uso relacionados

logotipo de contato

Entre em contato com um de nossos especialistas

Precisa de ajuda para encontrar a solução certa para você?