Cómo medir la potencia de RF sobre el terreno sin equipo externo

Medidor de potencia de RF portátil
+ Medidor de potencia de RF portátil

Mediciones portátiles de potencia de radiofrecuencia

La medición de la potencia de radiofrecuencia (RF) sobre el terreno requiere un equipo de medición portátil capaz de proporcionar lecturas precisas de la potencia media sin necesidad de recurrir a un sensor de potencia independiente, un instrumento de banco o una fuente de alimentación externa. Los ingenieros que se encargan de la instalación, el mantenimiento, la resolución de averías y la verificación sobre el terreno suelen trabajar en lugares donde no resulta práctico utilizar equipos de laboratorio. Un medidor de potencia portátil con sensor y pantalla integrados permite conectar la señal de radiofrecuencia directamente al instrumento de medición, lo que reduce el número de componentes necesarios en el lugar de la prueba. El funcionamiento con batería facilita aún más las mediciones en lugares donde no se dispone de corriente alterna o resulta poco práctico utilizarla.

Antes de realizar las mediciones, los ingenieros verifican la frecuencia y el nivel de potencia previstos de la señal, conectan la fuente de radiofrecuencia o el dispositivo sometido a prueba y establecen las condiciones de medición adecuadas. Una referencia de potencia interna permite la autocalibración antes de la prueba, lo que ayuda a establecer una línea de referencia de medición coherente sin necesidad de una fuente de calibración externa independiente. A continuación, los ingenieros pueden observar la potencia media directamente en la pantalla del instrumento y realizar mediciones en los equipos de radiofrecuencia instalados, los transmisores y otras rutas de señal accesibles sobre el terreno utilizando una configuración de medición compacta.

Solución portátil para la medición de potencia de RF

Las mediciones sobre el terreno pueden realizarse desde un único instrumento portátil, combinando la detección de potencia de radiofrecuencia, el procesamiento de las mediciones, la visualización, el funcionamiento con batería y una referencia de potencia interna en una misma plataforma de medición. Los ingenieros conectan la señal directamente a la entrada de medición integrada, realizan la autocalibración utilizando la referencia interna y visualizan los resultados de potencia media de forma local sin necesidad de montar una configuración separada de medidor y sensor. La arquitectura portátil reduce el equipo y las interconexiones necesarias al desplazarse entre los distintos puntos de medición, mientras que el funcionamiento con batería permite realizar pruebas lejos de la red eléctrica del laboratorio. Los resultados de las mediciones pueden utilizarse durante la instalación, el mantenimiento, la resolución de problemas y la verificación de sistemas de radiofrecuencia en los que la portabilidad y la rapidez de configuración son importantes. La conectividad USB también permite el funcionamiento controlado por ordenador y la recopilación de datos cuando se dispone de un ordenador externo, mientras que el funcionamiento autónomo sigue estando disponible para las mediciones que solo requieren el propio instrumento. Este flujo de trabajo permite a los ingenieros desplazarse entre los puntos de prueba sobre el terreno, establecer las condiciones de medición, obtener lecturas de potencia y documentar el rendimiento de radiofrecuencia con una configuración de medición compacta.

Consulte el diagrama de bloques de la solución portátil de medición de potencia de RF

Cómo medir la potencia de RF sobre el terreno sin equipo externo: diagrama de bloques

Descubre los productos de nuestra solución portátil de medición de potencia de RF

Casos prácticos relacionados

contacto logotipo

Póngase en contacto con uno de nuestros expertos

¿Necesita ayuda para encontrar la solución adecuada para usted?