島への送電前の系統電流不平衡の測定方法

回生型AC/系統エミュレータ
+ 回生型交流電源 / グリッド・エミュレータ

基本波グリッド電流の測定

分散型エネルギーリソース(DER)インバータが模擬電力網および共振負荷と並列運転を継続している間、アイランド化前の電流バランスがグリッド絶縁ポイントで評価されます。エンジニアは残留グリッド電流を測定し、有効電力および無効電力のバランスを検証して、必要な動作条件を確立します。抵抗-インダクタンス-キャパシタンス(RLC)負荷の抵抗分岐はインバータの有効電力を消費するように調整され、インダクタンスおよびキャパシタンス分岐は無効電力をバランスさせるように調整されます。測定の目的は、アイランドイベントの発生前に残留グリッド電流を最小限に抑えることです。3相全体の電気量を監視することで、不均一な動作条件の特定に役立ち、再現性のある単独運転防止試験のための明確な開始点が提供されます。

測定された電流には、基本波周波数挙動、高調波、およびパワーコンバータのスイッチング成分からの寄与が含まれる場合があります。これらの追加成分は、共振負荷が基本波周波数でバランスしている場合でも存在し続けることがあります。エンジニアは、高調波測定と並行して基本波周波数電流バランスを評価することにより、負荷チューニングの効果を測定された電気的応答の他の成分から区別することができます。模擬グリッド接続が開放される前に、選択されたテスト基準に対して残留グリッド電流が確認されます。選択した動作条件間で測定された電流挙動を比較することは、高調波歪みやスイッチング関連成分が排除されたと仮定することなく、共振RLCチューニングの有効性を評価するのに役立ちます。繰り返し測定を行うことで、3相の単独運転防止試験におけるアイランド化前の電流バランスを評価するための、一貫した基準が得られます。

島への流入前の海流測定ソリューション

アイランド化前のグリッド電流の不均衡を評価するには、正確な電気測定、有効電力および無効電力の評価、ならびに制御された共振負荷が必要です。Keysight回生型AC/グリッドエミュレータは、Power Hardware-in-the-Loop(PHIL)テクノロジーと共振RLC自動チューニングを統合し、別個の高電力受動負荷バンクを使用せずに制御されたアイランド条件を確立します。統合された測定により、電圧、電流、周波数、有効・無効電力、位相、高調波が捕捉され、プログラマブルなRLCチューニングにより負荷条件が調整されます。エンジニアは、絶縁前の残留グリッド電流と電力バランスを評価し、テストポイント間で結果を比較し、DERインバータの単独運転防止試験における手動の負荷調整を削減できます。

 

アイランド化前電流測定ソリューションのブロック図を見る

島への送電前の系統電流不平衡の測定方法

アイランド化前電流測定ソリューションの製品を見る

リソースのご紹介

アイランド化前電流測定に関するその他のリソース

関連するユースケース

お問い合わせ ロゴ

弊社の専門家にお問い合わせください。

所望のソリューションを見つけるのにお困りですか?