Como medir o desequilíbrio de corrente na rede antes da ilha

AC regenerativo / Emulador de rede elétrica
+ AC regenerativo / Emulador de rede elétrica

Medir a corrente fundamental da rede

O balanço de corrente pré-ilha é avaliado no ponto de isolamento da rede, enquanto um inversor de recurso energético distribuído (DER) continua operando em paralelo com a concessionária simulada e a carga ressonante. Os engenheiros medem a corrente residual da rede e examinam o balanço de potência ativa e reativa para estabelecer as condições operacionais necessárias. O ramo resistivo da carga de resistência-indutância-capacitância (RLC) é ajustado para absorver a potência real do inversor, enquanto os ramos indutivo e capacitivo são ajustados para equilibrar a potência reativa. O objetivo da medição é minimizar a corrente residual da rede antes do evento de ilhamento. O monitoramento das grandezas elétricas nas três fases ajuda a identificar condições de operação desiguais e fornece um ponto de partida definido para testes repetíveis de anti-ilhamento.

A corrente medida pode incluir contribuições decorrentes do comportamento na frequência fundamental, harmônicas e componentes de comutação do conversor de potência. Esses componentes adicionais podem permanecer presentes mesmo quando a carga ressonante está equilibrada na frequência fundamental. Os engenheiros podem avaliar o equilíbrio da corrente na frequência fundamental juntamente com medições de harmônicas para distinguir os efeitos do ajuste da carga de outros componentes da resposta elétrica medida. A corrente residual da rede é verificada em relação aos critérios de teste selecionados antes que a conexão simulada à rede seja desligada. Comparar o comportamento da corrente medida em diferentes condições operacionais ajuda os engenheiros a avaliar a eficácia do ajuste ressonante RLC sem presumir que a distorção harmônica ou os componentes relacionados à comutação tenham sido eliminados. Medições repetidas fornecem uma base consistente para avaliar o equilíbrio de corrente pré-ilha durante testes trifásicos de anti-ilha.

Solução para medição de corrente pré-ilha

A avaliação do desequilíbrio de corrente na rede antes do isolamento requer medições elétricas precisas, avaliação da potência ativa e reativa e carga ressonante controlada. Os emuladores regenerativos de CA/rede da Keysight integram a tecnologia Power Hardware-in-the-Loop (PHIL) com o autotuning ressonante RLC para estabelecer condições controladas de isolamento sem a necessidade de bancos de carga passivos de alta potência separados. As medições integradas capturam tensão, corrente, frequência, potência ativa e reativa, fase e harmônicas, enquanto o ajuste RLC programável controla as condições de carga. Os engenheiros podem avaliar a corrente residual da rede e o equilíbrio de potência antes do isolamento, comparar resultados entre pontos de teste repetidos e reduzir os ajustes manuais de carga durante os testes de anti-ilhotamento de inversores de recursos energéticos distribuídos (DER).

 

Veja o diagrama de blocos da solução de medição de corrente pré-ilha

Como medir o desequilíbrio de corrente na rede antes da ilha

Conheça os produtos da nossa solução de medição de corrente pré-ilha

Casos de uso relacionados

logotipo de contato

Entre em contato com um de nossos especialistas

Precisa de ajuda para encontrar a solução certa para você?