ハンドヘルド型パワーメーターでRF電力の推移を記録する方法

携帯型RFパワーメーター
+ ハンドヘルドRFパワーメータ

時間経過に伴うRFパワーのモニタリング

時間経過に伴うRFパワーのロギングにより、エンジニアは単一の測定では確認できない変化を特定することができます。緩やかなドリフト、間欠的な変動、トランスミッタ出力の変化などは、長期間にわたる繰り返し測定が必要となる場合があります。エンジニアは測定周波数と期待されるパワーレンジを設定し、ハンドヘルド・パワーメータを適切な測定ポイントに接続して、一貫した条件の下で平均パワーの読み取りを繰り返し取得します。同じ接続と構成を維持することで、記録された変動が測定セットアップの変更ではなく、信号の変化を確実に反映するようにします。

記録とそれに続く分析を必要とする測定では、ハンドヘルド・パワーメータをUSB経由でコンピュータに接続して、リモートコントロールとデータ収集を行うことができます。これにより、繰り返し読み取り値をキャプチャして保存し、経時的な比較を行うことができます。エンジニアは測定記録をレビューしてトレンドを特定し、テスト期間中の異なるポイントでのパワーレベルを比較し、RF出力の予期せぬ変化を調査することができます。このワークフローは、時間経過に伴うパワー挙動の観察が単独の読み取り値よりも多くの情報を提供する場合において、トラブルシューティング、フィールド検証、保守、およびその他のエンジニアリング測定をサポートします。

RF電力のトレンド記録ソリューション

トレンドロギングは、ポータブルなパワー測定を、ローカルな機器の読み取りからコンピュータ制御による測定ワークフローへと拡張します。エンジニアは、ハンドヘルド・パワーメータをUSB経由でコンピュータに接続し、リモート通信を確立し、一貫した測定構成を維持しながら連続的な平均パワーの読み取り値を収集します。統合センサーにより、個別の外部パワーセンサーが不要になる一方で、ハンドヘルド機器はテストポイントでの高周波パワー測定を実行し続けます。記録された読み取り値は接続されたコンピュータに保存され、時間経過に伴う測定の比較、信号レベルの変化の特定、またはトラブルシューティングやドキュメント作成のための測定履歴の作成のために処理されます。エンジニアは、テストセットアップの確立時にはローカルディスプレイ操作を使用し、繰り返し測定を記録する必要がある場合にはコンピュータ制御によるアクリジションに移行できます。このスタンドアロン測定とUSBベースの制御の組み合わせにより、従来のベンチトップ・パワーメータ構成を必要とすることなく、フィールド保守、システム検証、長期観測、および実験室でのトラブルシューティング中に高周波パワーデータを収集するための実用的なワークフローが提供されます。

RFパワートレンドロギングソリューションのブロック図を見る

ハンドヘルド型パワーメーターを用いたRF電力の推移の記録方法 ブロック図

RFパワートレンドロギングソリューションの製品を探索する

関連するユースケース

お問い合わせ ロゴ

当社のエキスパートにお問い合わせください。

所望のソリューションを見つけるのにお困りですか?