Cómo registrar las tendencias de potencia de RF con un medidor de potencia portátil

Medidor de potencia de RF portátil
+ Medidor de potencia de RF portátil

Supervisar la potencia de RF a lo largo del tiempo

El registro de la potencia de RF a lo largo del tiempo permite a los ingenieros identificar cambios que quizá no resulten evidentes a partir de una única medición. Las desviaciones graduales, las variaciones intermitentes y los cambios en la potencia de salida del transmisor pueden requerir mediciones repetidas durante un periodo de observación prolongado. Los ingenieros establecen la frecuencia de medición y el rango de potencia esperado, conectan el medidor de potencia portátil al punto de medición adecuado y obtienen lecturas repetidas de la potencia media en condiciones constantes. Mantener la misma conexión y configuración ayuda a garantizar que las variaciones registradas reflejen cambios en la señal y no cambios en la configuración de la medición.

Para las mediciones que requieren un registro y un análisis posterior, el medidor de potencia portátil se puede conectar a un ordenador mediante USB para el control remoto y la recopilación de datos. De este modo, se pueden capturar y almacenar lecturas repetidas para compararlas a lo largo del tiempo. Los ingenieros pueden revisar el registro de mediciones para identificar tendencias, comparar los niveles de potencia en diferentes momentos del periodo de prueba e investigar cambios inesperados en la salida de RF. Este flujo de trabajo facilita la resolución de problemas, la verificación sobre el terreno, el mantenimiento y otras mediciones de ingeniería en las que observar el comportamiento de la potencia a lo largo del tiempo proporciona más información que una lectura aislada.

Solución de registro de tendencias de potencia de RF

El registro de tendencias amplía la medición portátil de potencia, pasando de una lectura realizada con un instrumento local a un flujo de trabajo de medición controlado por ordenador. Los ingenieros conectan el medidor de potencia portátil a un ordenador mediante USB, establecen una comunicación remota y recogen lecturas sucesivas de potencia media, manteniendo al mismo tiempo una configuración de medición constante. El sensor integrado elimina la necesidad de un sensor de potencia externo independiente, mientras que el instrumento portátil sigue realizando la medición de potencia de radiofrecuencia en el punto de prueba. Las lecturas registradas pueden almacenarse en el ordenador conectado y procesarse para comparar mediciones a lo largo del tiempo, identificar cambios en el nivel de señal o crear un historial de mediciones para la resolución de problemas y la documentación. Los ingenieros pueden utilizar la pantalla local al establecer la configuración de la prueba y pasar a la adquisición controlada por ordenador cuando sea necesario registrar mediciones repetidas. Esta combinación de medición autónoma y control mediante USB ofrece un flujo de trabajo práctico para recopilar datos de potencia de radiofrecuencia durante el mantenimiento sobre el terreno, la validación de sistemas, la observación prolongada y la resolución de problemas en laboratorio, sin necesidad de una configuración convencional de medidor de potencia de sobremesa.

Consulte el diagrama de bloques de la solución de registro de tendencias de potencia de RF

Cómo registrar las tendencias de potencia de RF con un medidor de potencia portátil: diagrama de bloques

Descubre los productos de nuestra solución de registro de tendencias de potencia de RF

Casos prácticos relacionados

contacto logotipo

Póngase en contacto con uno de nuestros expertos

¿Necesita ayuda para encontrar la solución adecuada para usted?