Como registrar tendências de potência de RF com um medidor de potência portátil

Medidor portátil de potência de RF
+ Medidor portátil de potência de RF

Monitorar a potência de RF ao longo do tempo

O registro da potência de RF ao longo do tempo permite que os engenheiros identifiquem alterações que podem não ser evidentes a partir de uma única medição. Desvios graduais, variações intermitentes e alterações na saída do transmissor podem exigir medições repetidas ao longo de um período de observação prolongado. Os engenheiros definem a frequência de medição e a faixa de potência esperada, conectam o medidor de potência portátil ao ponto de medição apropriado e obtêm leituras repetidas da potência média em condições consistentes. Manter a mesma conexão e configuração ajuda a garantir que as variações registradas reflitam alterações no sinal, e não alterações na configuração da medição.

Para medições que exigem registro e análise posterior, o medidor de potência portátil pode ser conectado a um computador via USB para controle remoto e coleta de dados. Leituras repetidas podem, então, ser capturadas e armazenadas para comparação ao longo do tempo. Os engenheiros podem analisar o registro de medições para identificar tendências, comparar níveis de potência em diferentes momentos do período de teste e investigar alterações inesperadas na saída de RF. Esse fluxo de trabalho auxilia na solução de problemas, verificação em campo, manutenção e outras medições de engenharia nas quais a observação do comportamento da potência ao longo do tempo fornece mais informações do que uma leitura isolada.

Solução para registro de tendências de potência de RF

O registro de tendências amplia a medição portátil de potência, transformando a leitura de um instrumento local em um fluxo de trabalho de medição controlado por computador. Os engenheiros conectam o medidor de potência portátil a um computador via USB, estabelecem comunicação remota e coletam leituras sucessivas da potência média, mantendo uma configuração de medição consistente. O sensor integrado elimina a necessidade de um sensor de potência externo separado, enquanto o instrumento portátil continua realizando a medição de potência de radiofrequência no ponto de teste. As leituras registradas podem ser armazenadas no computador conectado e processadas para comparar medições ao longo do tempo, identificar alterações no nível do sinal ou criar um histórico de medições para solução de problemas e documentação. Os engenheiros podem utilizar a operação com display local ao definir a configuração de teste e fazer a transição para a aquisição controlada por computador quando for necessário registrar medições repetidas. Essa combinação de medição autônoma e controle via USB oferece um fluxo de trabalho prático para a coleta de dados de potência de radiofrequência durante a manutenção em campo, a validação de sistemas, a observação prolongada e a solução de problemas em laboratório, sem a necessidade de uma configuração convencional de medidor de potência de bancada.

Veja o diagrama de blocos da solução de registro de tendências de potência de RF

Como registrar tendências de potência de RF com um medidor de potência portátil – Diagrama de blocos

Conheça os produtos da nossa solução de registro de tendências de potência de RF

Casos de uso relacionados

logotipo de contato

Entre em contato com um de nossos especialistas

Precisa de ajuda para encontrar a solução certa para você?