Wie man HF-Leistungstrends mit einem Handleistungsmessgerät protokolliert

Hand-HF-Leistungsmesser
+ Hand-HF-Leistungsmesser

HF-Leistung über die Zeit überwachen

Die Aufzeichnung der HF-Leistung über einen längeren Zeitraum ermöglicht es Ingenieuren, Veränderungen zu erkennen, die bei einer einzelnen Messung möglicherweise nicht sichtbar sind. Allmähliche Drift, intermittierende Schwankungen und Änderungen der Senderleistung können wiederholte Messungen über einen längeren Beobachtungszeitraum erfordern. Ingenieure legen die Messfrequenz und den erwarteten Leistungsbereich fest, schließen das Handleistungsmessgerät an den entsprechenden Messpunkt an und erfassen wiederholt durchschnittliche Leistungswerte unter gleichbleibenden Bedingungen. Die Beibehaltung derselben Verbindung und Konfiguration trägt dazu bei, dass die aufgezeichneten Schwankungen Änderungen im Signal und nicht Änderungen im Messaufbau widerspiegeln.

Für Messungen, die eine Aufzeichnung und anschließende Analyse erfordern, kann das Handleistungsmessgerät zur Fernsteuerung und Datenerfassung per USB an einen Computer angeschlossen werden. Wiederholte Messwerte lassen sich erfassen und speichern, um sie im Zeitverlauf zu vergleichen. Ingenieure können die Messdaten auswerten, um Trends zu erkennen, Leistungspegel zu verschiedenen Zeitpunkten des Testzeitraums zu vergleichen und unerwartete Änderungen der HF-Ausgangsleistung zu untersuchen. Dieser Arbeitsablauf unterstützt die Fehlersuche, die Feldverifizierung, die Wartung und andere technische Messungen, bei denen die Beobachtung des Leistungsverhaltens über die Zeit mehr Informationen liefert als ein einzelner Messwert.

Lösung zur Protokollierung von HF-Leistungstrends

Die Trendprotokollierung erweitert die mobile Leistungsmessung von einer lokalen Geräteanzeige zu einem computergesteuerten Messablauf. Techniker verbinden das Handmessgerät per USB mit einem Computer, stellen eine Fernverbindung her und erfassen fortlaufend durchschnittliche Leistungsmesswerte bei gleichbleibender Messkonfiguration. Der integrierte Sensor macht einen separaten externen Leistungssensor überflüssig, während das Handgerät die Hochfrequenzleistungsmessung am Messpunkt fortführt. Die aufgezeichneten Messwerte können auf dem angeschlossenen Computer gespeichert und verarbeitet werden, um Messungen im Zeitverlauf zu vergleichen, Änderungen des Signalpegels zu identifizieren oder eine Messhistorie für Fehlersuche und Dokumentation zu erstellen. Techniker können die lokale Anzeige beim Einrichten des Testaufbaus nutzen und zur computergesteuerten Datenerfassung wechseln, wenn wiederholte Messungen aufgezeichnet werden müssen. Diese Kombination aus eigenständiger Messung und USB-basierter Steuerung bietet einen praktischen Arbeitsablauf zur Erfassung von Hochfrequenzleistungsdaten bei der Wartung im Feld, der Systemvalidierung, der Langzeitbeobachtung und der Fehlersuche im Labor, ohne dass eine herkömmliche Tischgerätkonfiguration erforderlich ist.

Siehe Blockdiagramm der Lösung zur Protokollierung von HF-Leistungstrends.

Blockdiagramm zur Protokollierung von HF-Leistungstrends mit einem Handleistungsmessgerät

Entdecken Sie Produkte in unserer Lösung zur HF-Leistungstrendprotokollierung

Verwandte Anwendungsfälle

Kontakt Logo

Kontaktieren Sie einen unserer Experten

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach der richtigen Lösung für Sie?