異常な電力消費を検知する方法

デバイス電流波形アナライザ
+ デバイス電流波形アナライザ

長期的な動作サイクル全体における予期しない電流挙動の検出

異常な消費電力の検出は、予期しないデバイス動作の特定、エネルギー効率の最適化、および製品信頼性の検証において不可欠です。エンジニアは、起動、シャットダウン、スタンバイ、および通常動作時の電流と電圧を監視して、異常な電流スパイク、過剰な消費電力、および動作パターンの変化を特定する必要があります。しかし、異常なイベントは予測できないタイミングで発生する可能性があり、短時間の測定では捉えることが困難です。また、長時間の記録は大量の波形データを生成するため、手動による検査に時間がかかる原因となります。

長期間にわたる電流および電圧波形を捉えて電力消費を監視し、見逃したイベントを調査するには、連続データロギングが必要です。構成とストレージに応じて最大10 MSa/sのサンプリングレートと最大100時間の記録時間をサポートし、過渡現象や長期的な動作パターンの解析を可能にします。電流プロファイリング、波形再生、波形アナリティクス、トレンド解析は、エンジニアが異常な電流消費の特定、異常の検出、および異常な波形パターンの調査を行うのに役立ちます。これらの機能により、予期しない消費電力の特定、デバイス性能の評価、および電力最適化と設計検証のサポートが可能になります。

電子機器の異常な電力消費を検出するソリューション

異常な消費電力の特定には、特定の時点におけるデバイスの測定だけでは不十分です。予期しない電流挙動は間欠的に、または特定の動作条件下で発生する可能性があり、デバイスの特性評価と設計検証において、長時間の波形キャプチャと詳細な解析が非常に有効となります。

キーサイトのデバイス電流波形アナライザは、データロガーモードを通じた長時間の電流および電圧波形の記録をサポートしています。測定構成とストレージ条件に応じて、最大10 MSa/sのサンプリングレートで最大100時間にわたる連続記録が可能です。エンジニアはこの機能を使用して、長期間の動作サイクルを検証し、短時間の測定では確認できない可能性のある波形の挙動を調査することができます。

長時間電力測定ソリューションのブロック図を見る

異常な電力消費を検知する方法

異常な消費電力ソリューション向け製品を見る

リソースのご紹介

高精度ダイナミック電流および電圧測定のための追加リソース

関連するユースケース

お問い合わせ ロゴ

当社のエキスパートにお問い合わせください。

所望のソリューションを見つけるのにお困りですか?