Como detectar um consumo de energia anormal

Analisador de forma de onda de corrente do dispositivo
+ Analisador de forma de onda de corrente do dispositivo

Identifique comportamentos inesperados da corrente ao longo de ciclos operacionais prolongados

A detecção de consumo anormal de energia é essencial para identificar comportamentos inesperados dos dispositivos, otimizar a eficiência energética e validar a confiabilidade do produto. Os engenheiros precisam monitorar a corrente e a tensão durante a inicialização, o desligamento, o modo de espera e a operação normal para identificar picos de corrente incomuns, consumo excessivo de energia e mudanças nos padrões operacionais. No entanto, eventos anormais podem ocorrer em momentos imprevisíveis, tornando-os difíceis de capturar com medições de curta duração. Gravações de longa duração também podem gerar grandes volumes de dados de formas de onda, tornando a inspeção manual demorada.

É necessário o registro contínuo de dados para capturar formas de onda de corrente e tensão por longos períodos, permitindo que os engenheiros monitorem o consumo de energia e investiguem eventos não detectados. Taxas de amostragem de até 10 MSa/s e durações de gravação de até 100 horas, dependendo da configuração e do armazenamento, permitem a análise de eventos transitórios e padrões operacionais de longo prazo. A criação de perfis de corrente, a reprodução de formas de onda, a análise de formas de onda e a análise de tendências ajudam os engenheiros a identificar consumos de corrente incomuns, detectar anomalias e investigar padrões anormais de formas de onda. Esses recursos ajudam a identificar consumos de energia inesperados, avaliar o desempenho dos dispositivos e apoiar a otimização de energia e a validação do projeto.

Solução para detecção de consumo anormal de energia em dispositivos eletrônicos

Identificar um consumo de energia anormal exige mais do que apenas medir um dispositivo em um único momento. Um comportamento inesperado da corrente pode ocorrer de forma intermitente ou durante condições específicas de operação, tornando a captura prolongada de formas de onda e a análise detalhada valiosas para a caracterização do dispositivo e a validação do projeto.

O Analisador de Formas de Onda de Corrente de Dispositivos da Keysight oferece suporte ao registro de formas de onda de corrente e tensão de longa duração por meio do modo de registrador de dados. Dependendo da configuração da medição e das condições de armazenamento, ele pode registrar continuamente a taxas de amostragem de até 10 MSa/s por um período de até 100 horas. Os engenheiros podem utilizar esse recurso para examinar ciclos operacionais prolongados e investigar o comportamento das formas de onda que talvez não sejam visíveis em medições mais curtas.

Veja o diagrama de blocos de uma solução para medição de potência de longa duração

Como detectar um consumo de energia anormal

Conheça os produtos da nossa solução para consumo anormal de energia

Casos de uso relacionados

logotipo de contato

Entre em contato com um de nossos especialistas

Precisa de ajuda para encontrar a solução certa para você?