Cómo detectar un consumo eléctrico anómalo

Analizador de forma de onda de corriente del dispositivo
+ Analizador de forma de onda de corriente del dispositivo

Detecta comportamientos inesperados de la corriente a lo largo de ciclos de funcionamiento prolongados

La detección de un consumo energético anómalo es esencial para identificar comportamientos inesperados de los dispositivos, optimizar la eficiencia energética y validar la fiabilidad del producto. Los ingenieros deben supervisar la corriente y la tensión durante el arranque, el apagado, el modo de espera y el funcionamiento normal para identificar picos de corriente inusuales, un consumo energético excesivo y cambios en los patrones de funcionamiento. Sin embargo, los eventos anómalos pueden producirse en momentos impredecibles, lo que dificulta su captura mediante mediciones de corta duración. Además, los registros de larga duración pueden generar grandes volúmenes de datos de formas de onda, lo que hace que la inspección manual resulte muy laboriosa.

Es necesario realizar un registro continuo de datos para capturar las formas de onda de corriente y tensión durante períodos prolongados, lo que permite a los ingenieros supervisar el consumo energético e investigar los eventos que se han pasado por alto. Las frecuencias de muestreo de hasta 10 MSa/s y las duraciones de registro de hasta 100 horas, en función de la configuración y el almacenamiento, permiten analizar eventos transitorios y patrones de funcionamiento a largo plazo. La elaboración de perfiles de corriente, la reproducción de formas de onda, el análisis de formas de onda y el análisis de tendencias ayudan a los ingenieros a identificar consumos de corriente inusuales, detectar anomalías e investigar patrones de formas de onda anormales. Estas capacidades ayudan a localizar consumos de energía inesperados, evaluar el rendimiento de los dispositivos y facilitar la optimización del consumo energético y la validación del diseño.

Solución para la detección de consumos energéticos anómalos en dispositivos electrónicos

Para detectar un consumo de energía anómalo no basta con medir un dispositivo en un único momento. El comportamiento inesperado de la corriente puede producirse de forma intermitente o en condiciones de funcionamiento específicas, por lo que la captura prolongada de formas de onda y el análisis detallado resultan muy útiles para la caracterización del dispositivo y la validación del diseño.

El analizador de formas de onda de corriente de dispositivos de Keysight permite el registro de formas de onda de corriente y tensión de larga duración mediante el modo de registro de datos. Dependiendo de la configuración de la medición y de las condiciones de almacenamiento, puede registrar de forma continua a frecuencias de muestreo de hasta 10 MSa/s durante un máximo de 100 horas. Los ingenieros pueden utilizar esta función para examinar ciclos de funcionamiento prolongados e investigar el comportamiento de las formas de onda que podría no ser visible en mediciones más breves.

Consulte el diagrama de bloques de una solución de medición de potencia de larga duración

Cómo detectar un consumo eléctrico anómalo

Descubre los productos de nuestra solución para el consumo energético anómalo

Casos prácticos relacionados

contacto logotipo

Póngase en contacto con uno de nuestros expertos

¿Necesita ayuda para encontrar la solución adecuada para usted?