Wie man einen ungewöhnlichen Stromverbrauch erkennt

Gerätestrom-Wellenform-Analysator
+ Gerätestrom-Wellenform-Analysator

Unerwartetes Stromverhalten über längere Betriebszyklen hinweg ermitteln

Die Erkennung von anormalem Stromverbrauch ist unerlässlich, um unerwartetes Geräteverhalten zu identifizieren, die Energieeffizienz zu optimieren und die Produktzuverlässigkeit zu gewährleisten. Ingenieure müssen Strom und Spannung während des Start-, Abschalt-, Standby- und Normalbetriebs überwachen, um ungewöhnliche Stromspitzen, übermäßigen Stromverbrauch und Änderungen im Betriebsmuster zu erkennen. Da anormale Ereignisse jedoch unvorhersehbar auftreten können, sind sie mit Kurzzeitmessungen schwer zu erfassen. Langzeitmessungen erzeugen zudem große Mengen an Wellenformdaten, was die manuelle Auswertung zeitaufwändig macht.

Die kontinuierliche Datenaufzeichnung ist erforderlich, um Strom- und Spannungsverläufe über längere Zeiträume zu erfassen. Dies ermöglicht es Ingenieuren, den Stromverbrauch zu überwachen und fehlende Ereignisse zu untersuchen. Abtastraten von bis zu 10 MSa/s und Aufzeichnungsdauern von bis zu 100 Stunden, abhängig von Konfiguration und Speicherkapazität, unterstützen die Analyse von transienten Ereignissen und langfristigen Betriebsmustern. Stromprofilierung, Wellenformwiedergabe, Wellenformanalyse und Trendanalyse helfen Ingenieuren, ungewöhnlichen Stromverbrauch zu identifizieren, Anomalien zu erkennen und anormale Wellenformmuster zu untersuchen. Diese Funktionen tragen dazu bei, unerwarteten Stromverbrauch zu lokalisieren, die Geräteleistung zu bewerten und die Leistungsoptimierung sowie die Designvalidierung zu unterstützen.

Lösung zur Erkennung von abnormalem Stromverbrauch elektronischer Geräte

Die Identifizierung von anormalem Stromverbrauch erfordert mehr als die Messung eines Geräts zu einem einzelnen Zeitpunkt. Unerwartetes Stromverhalten kann intermittierend oder unter bestimmten Betriebsbedingungen auftreten, weshalb eine umfassende Signalverlaufserfassung und detaillierte Analyse für die Gerätecharakterisierung und Designvalidierung von großem Wert sind.

Der Keysight Device Current Waveform Analyzer unterstützt die Langzeitaufzeichnung von Strom- und Spannungssignalen im Datenlogger-Modus. Je nach Messkonfiguration und Lagerbedingungen sind kontinuierliche Aufzeichnungen mit Abtastraten von bis zu 10 MSa/s über einen Zeitraum von bis zu 100 Stunden möglich. Ingenieure können diese Funktion nutzen, um längere Betriebszyklen zu untersuchen und Signalverläufe zu analysieren, die bei kürzeren Messungen möglicherweise nicht sichtbar sind.

Siehe Blockdiagramm einer Lösung zur Langzeit-Leistungsmessung

Wie man einen ungewöhnlichen Stromverbrauch erkennt

Entdecken Sie Produkte für unsere Lösung bei abnormalem Stromverbrauch.

Verwandte Anwendungsfälle

Kontakt Logo

Kontaktieren Sie einen unserer Experten

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach der richtigen Lösung für Sie?