現場でのRF電力測定におけるケーブル損失を補正する方法

携帯型RFパワーメーター
+ ハンドヘルドRFパワーメータ

既知のケーブル損失の補正

フィールドでの高周波(RF)パワー測定では、測定点とパワーメータの間にケーブルやその他の相互接続が必要になることがよくあります。この経路による減衰により、計器に到達する電力が低下し、表示値が元の測定面における電力と異なるようになります。損失の大きさは、ケーブルの種類、長さ、周波数、コネクタ、物理的な状態などの要因によって異なります。測定周波数におけるケーブル損失が既知である場合、エンジニアはこの減衰を補正することで、報告される電力が目的の基準面における信号レベルをより正確に表すようにすることができます。

測定セットアップには、必要なフィールドケーブルまたは相互接続を介して被測定デバイスに接続されたハンドヘルドRFパワーメータが含まれます。エンジニアは、動作周波数における測定経路既知の損失を特定し、メータの相対オフセット機能を使用して対応する補正を入力します。オフセットにより、フィールドセットアップからケーブルを物理的に取り外すことなく、既知の経路損失に対して表示される電力読み取り値が補正されます。このアプローチは、機器の設置場所、アクセシビリティ、またはインストールの制約により、目的の測定面に直接メータを接続できない場合に役立ちます。

ケーブル損失補償ソリューション

ケーブル損失補正は、測定された高周波電力値に既知のオフセットを適用することにより、フィールド測定ワークフローに直接組み込むことができます。エンジニアはまず、測定周波数におけるケーブルまたは相互接続に関連する損失を特定し、次にハンドヘルドメータの相対オフセットを構成して、その既知の減衰を考慮に入れます。補正が適用されると、後続の読み取り値は、メータ入力に到達する電力だけでなく、意図した測定面に対する相対的な電力を表すことができます。統合されたセンサーとローカルディスプレイにより、テスト場所で直接補正された測定値を確認できる一方、バッテリー駆動により外部電源が利用できない設置場所にも対応します。エンジニアは、既知の測定経路を共有する複数のアクセス可能なテストポイントを確認するときに同じ構成を使用できるため、フィールド検証全体を通じて一貫した補正条件を維持しやすくなります。このワークフローにより、RFパワーレベルを解釈する際にケーブル損失を考慮しなければならない設置、メンテナンス、およびトラブルシューティングの測定をサポートしながら、個々の読み取り値の手動による補正の必要性を軽減できます。

ケーブル損失補正ソリューションのブロック図を見る

現場でのRF電力測定におけるケーブル損失を補正する方法 ブロック図

ケーブル損失補正ソリューションの製品を見る

関連するユースケース

お問い合わせ ロゴ

当社のエキスパートにお問い合わせください。

所望のソリューションを見つけるのにお困りですか?