Como compensar a perda no cabo em medições de potência de RF em campo

Medidor portátil de potência de RF
+ Medidor portátil de potência de RF

Compensar a perda conhecida no cabo

As medições de potência de radiofrequência (RF) em campo geralmente exigem um cabo ou outra forma de interconexão entre o ponto de medição e o medidor de potência. A atenuação nesse trajeto reduz a potência que chega ao instrumento, fazendo com que o valor exibido difira da potência presente no plano de medição original. A magnitude da perda depende de fatores como tipo de cabo, comprimento, frequência, conectores e condição física. Quando a perda do cabo na frequência de medição é conhecida, os engenheiros podem levar em conta essa atenuação para que a potência relatada represente com maior precisão o nível do sinal no plano de referência desejado.

A configuração de medição inclui um medidor de potência de RF portátil conectado ao dispositivo em teste por meio do cabo de campo ou da interconexão necessária. Os engenheiros determinam a perda conhecida do caminho de medição na frequência de operação e inserem a correção correspondente utilizando a funcionalidade de desvio relativo do medidor. O desvio compensa a leitura de potência exibida pela perda conhecida do caminho, sem a necessidade de remover fisicamente o cabo da configuração de campo. Essa abordagem é útil quando a localização do equipamento, a acessibilidade ou restrições de instalação impedem que o medidor seja conectado diretamente no plano de medição desejado.

Solução para compensação de perdas no cabo

A compensação da perda no cabo pode ser incorporada diretamente ao fluxo de trabalho de medição em campo, aplicando-se um deslocamento conhecido ao valor medido da potência de radiofrequência. Os engenheiros primeiro determinam a perda associada ao cabo ou à interconexão na frequência de medição e, em seguida, configuram o deslocamento relativo do medidor portátil para compensar essa atenuação conhecida. Uma vez aplicada a correção, as leituras subsequentes podem representar a potência em relação ao plano de medição pretendido, em vez de apenas a potência que chega à entrada do medidor. O sensor integrado e o visor local permitem que a medição corrigida seja visualizada diretamente no local do teste, enquanto o funcionamento a bateria possibilita instalações onde não há alimentação externa disponível. Os engenheiros podem usar a mesma configuração ao verificar vários pontos de teste acessíveis que compartilham um caminho de medição conhecido, ajudando a manter condições de correção consistentes durante toda a verificação em campo. Esse fluxo de trabalho reduz a necessidade de correção manual de leituras individuais, ao mesmo tempo em que facilita medições de instalação, manutenção e diagnóstico de falhas, nas quais a perda no cabo deve ser considerada ao interpretar os níveis de potência de RF.

Veja o diagrama de blocos da solução de compensação de perdas no cabo

Como compensar a perda no cabo em medições de potência de RF em campo – Diagrama de blocos

Conheça os produtos da nossa solução de compensação de perdas em cabos

Casos de uso relacionados

logotipo de contato

Entre em contato com um de nossos especialistas

Precisa de ajuda para encontrar a solução certa para você?