アバランシェフォトダイオードの暗電流を測定する方法

フェムト/ピコアンメータおよびエレクトロメータ
+ フェムト/ピコアンメータおよびエレクトロメータ

アバランシェ・フォトディオードの暗電流測定

アバランシェ・フォトディオード(APD)の暗電流特性評価では、十分な感度でデバイス電流を測定しながら逆バイアス電圧を印加する必要があります。デバイスは入射光なしでテストされ、測定セットアップはAPDに必要な逆バイアス範囲に対応している必要があります。高電圧デバイスの場合、ソースは必要な逆バイアスレベルをサポートしつつ、電流計が微小な漏れ電流を分解できなければなりません。

測定は、APDを電圧源と電流計に接続し、逆バイアス電圧をスイープして、各ポイントで電流を記録することによって行われます。ソースの例では、グラフィカルな測定結果を使用して電流-電圧挙動を検証しており、高バイアス領域の近くで顕著な電流増加が見られます。電圧ステップ後に浮遊インピーダンスや誘電体吸収によって過渡的な漏れ電流が発生する可能性があるため、測定遅延が重要となります。電流を測定する前に、これらの影響が収まるのに十分な長さに遅延を設定する必要があります。

アバランチフォトダイオードの暗電流対策

アバランシェ・フォトディオードの暗電流テストには、制御された逆バイアス・スイープ、微小電流測定、および電圧変更後にデバイスの漏れ電流と測定経路の過渡現象を分離するための十分なセトリング時間が必要です。Keysight B2985C/87C エレクトロメータ / 高抵抗メータは、電圧源と電流計を統合しており、電流を同期して測定しながら逆バイアス電圧を印加できます。Keysight B2985C/87C エレクトロメータ / 高抵抗メータは、0.01 fAの電流分解能、2 pA〜20 mAの電流測定レンジ、最大1,000 Vの電圧ソーシングを備えており、数百ボルトを必要とするAPDの評価をサポートします。

アバランシェ・フォトディオード暗電流ソリューションのブロック図を見る

アバランシェフォトダイオードの暗電流対策のブロック図

アバランシェ・フォトディオード暗電流ソリューションの製品を見る

リソースのご紹介

アバランシェ・フォトディオード暗電流に関するその他のリソース

関連するユースケース

お問い合わせ ロゴ

当社のエキスパートにお問い合わせください。

所望のソリューションを見つけるのにお困りですか?