Charakterisierung des Dunkelstroms einer Lawinenfotodiode

Femto-/Pikoamperemeter und Elektrometer
+ Femto-/Pikoamperemeter und Elektrometer

Dunkelstrom der Lawinenfotodiode messen

Zur Charakterisierung des Dunkelstroms einer Avalanche-Photodiode (APD) muss eine Sperrspannung angelegt und der Strom des Bauelements mit ausreichender Empfindlichkeit gemessen werden. Die Prüfung erfolgt ohne einfallendes Licht, und der Messaufbau muss den für die APD erforderlichen Sperrspannungsbereich abdecken. Bei Hochspannungsbauelementen muss die Spannungsquelle die erforderliche Sperrspannung bereitstellen, während das Amperemeter den geringen Leckstrom erfasst.

Die Messung erfolgt durch Anschluss der APD an die Spannungsquelle und das Amperemeter, Variation der Sperrspannung und Aufzeichnung des Stroms an jedem Messpunkt. Das Beispiel mit der Spannungsquelle nutzt grafische Messergebnisse, um das Strom-Spannungs-Verhalten zu untersuchen. Dabei zeigt sich ein deutlicher Stromanstieg im Bereich hoher Vorspannung. Die Messverzögerung ist wichtig, da Streuimpedanz und dielektrische Absorption nach Spannungssprüngen zu kurzzeitigen Leckströmen führen können. Die Verzögerung muss ausreichend lang sein, damit sich diese Effekte vor der Strommessung abschwächen können.

Dunkelstromlösung für Lawinenfotodioden

Die Dunkelstromprüfung von Lawinenfotodioden erfordert einen kontrollierten Sperrspannungsdurchlauf, eine Niedrigstrommessung und ausreichend Zeit zum Einschwingen nach Spannungsänderungen, um Leckströme des Bauelements von transienten Störungen im Messpfad zu trennen. Das Elektrometer/Hochohmmeter Keysight B2985C/87C kombiniert eine Spannungsquelle mit einem Amperemeter, sodass die Sperrspannung angelegt und gleichzeitig der Strom gemessen werden kann. Das Elektrometer/Hochohmmeter Keysight B2985C/87C bietet eine Stromauflösung von 0,01 fA, einen Strommessbereich von 2 pA bis 20 mA und eine Spannungsversorgung bis zu 1000 V. Dadurch eignet es sich für die APD-Evaluierung, die Spannungen im dreistelligen Voltbereich erfordern kann.

Siehe Blockdiagramm der Dunkelstromlösung für Lawinenfotodioden

Blockdiagramm der Dunkelstromlösung einer Lawinenfotodiode

Entdecken Sie Produkte in unserer Dunkelstromlösung für Lawinenfotodioden

Verwandte Anwendungsfälle

Kontakt Logo

Kontaktieren Sie einen unserer Experten

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach der richtigen Lösung für Sie?