Como caracterizar a corrente escura de um fotodiodo de avalanche

Femto/Picoamperímetros e Eletrometros
+ Femtoamperímetros , picoamperímetros e eletrômetros

Medir a corrente escura do fotodiodo de avalanche

A caracterização da corrente escura de um fotodiodo de avalanche (APD) requer a aplicação de tensão de polarização reversa, enquanto a corrente do dispositivo é medida com sensibilidade suficiente. O dispositivo é testado sem luz incidente, e o arranjo de medição deve acomodar a faixa de polarização reversa exigida pelo APD. Para dispositivos de alta tensão, a fonte deve suportar o nível de polarização reversa necessário, enquanto o amperímetro detecta a baixa corrente de fuga.

A medição é realizada conectando o APD à fonte de tensão e ao amperímetro, variando a tensão de polarização reversa e registrando a corrente em cada ponto. O exemplo fornecido utiliza resultados gráficos da medição para examinar o comportamento corrente-tensão, com um aumento acentuado da corrente próximo à região de alta polarização. O atraso na medição é importante porque a impedância parasita e a absorção dielétrica podem produzir vazamento transitório após saltos de tensão; o atraso deve ser longo o suficiente para que esses efeitos se estabilizem antes que a corrente seja medida.

Solução para corrente escura em fotodiodos de avalanche

O teste de corrente escura de fotodiodos de avalanche requer uma varredura controlada da polarização reversa, medição de baixa corrente e tempo de estabilização suficiente após as mudanças de tensão para separar o vazamento do dispositivo dos transientes do caminho de medição. O eletrômetro/medidor de alta resistência Keysight B2985C/87C combina uma fonte de tensão com um amperímetro, de modo que a tensão de polarização reversa possa ser aplicada enquanto a corrente é medida de forma síncrona. O eletrômetro/medidor de alta resistência Keysight B2985C/87C oferece resolução de corrente de 0,01 fA, faixas de medição de corrente de 2 pA a 20 mA e geração de tensão de até 1.000 V, suportando a avaliação de APDs que podem exigir centenas de volts.

Veja o diagrama de blocos da solução para corrente escura do fotodiodo de avalanche

Diagrama de blocos da solução para corrente escura do fotodiodo de avalanche

Conheça os produtos da nossa solução para corrente escura de fotodiodos de avalanche

Casos de uso relacionados

logotipo de contato

Entre em contato com um de nossos especialistas

Precisa de ajuda para encontrar a solução certa para você?