Cómo caracterizar la corriente oscura de un fotodiodo de avalancha

Femto/picoamperímetros y electrómetros
+ Femtoamperímetros , picoamperímetros y electrómetros

Medición de la corriente oscura de un fotodiodo de avalancha

La caracterización de la corriente oscura de un fotodiodo de avalancha (APD) requiere que se aplique una tensión de polarización inversa mientras se mide la corriente del dispositivo con la sensibilidad suficiente. El dispositivo se somete a ensayo sin luz incidente, y el montaje de medición debe adaptarse al rango de polarización inversa que requiere el APD. En el caso de los dispositivos de alta tensión, la fuente debe soportar el nivel de polarización inversa requerido, mientras que el amperímetro debe ser capaz de detectar la baja corriente de fuga.

La medición se realiza conectando el APD a la fuente de tensión y al amperímetro, variando la tensión de polarización inversa y registrando la corriente en cada punto. El ejemplo de la fuente utiliza resultados gráficos de la medición para examinar el comportamiento corriente-tensión, con un aumento pronunciado de la corriente cerca de la región de alta polarización. El retardo de la medición es importante porque la impedancia parásita y la absorción dieléctrica pueden producir fugas transitorias tras los saltos de tensión; el retardo debe ser lo suficientemente largo como para que estos efectos se estabilicen antes de medir la corriente.

Solución para la corriente oscura de los fotodiodos de avalancha

Las pruebas de corriente oscura de los fotodiodos de avalancha requieren un barrido controlado de polarización inversa, una medición de baja corriente y un tiempo de estabilización suficiente tras los cambios de tensión para separar la fuga del dispositivo de los transitorios de la ruta de medición. El electrómetro/medidor de alta resistencia Keysight B2985C/87C combina una fuente de tensión con un amperímetro, de modo que se puede aplicar la tensión de polarización inversa mientras se mide la corriente de forma sincrónica. El electrómetro/medidor de alta resistencia Keysight B2985C/87C ofrece una resolución de corriente de 0,01 fA, rangos de medición de corriente de 2 pA a 20 mA y una fuente de tensión de hasta 1.000 V, lo que permite la evaluación de APD que pueden requerir cientos de voltios.

Consulta el diagrama de bloques de la solución para la corriente oscura de los fotodiodos de avalancha

Diagrama de bloques de la solución para la corriente oscura de los fotodiodos de avalancha

Descubre los productos de nuestra solución para la corriente oscura de fotodiodos de avalancha

Casos prácticos relacionados

contacto logotipo

Póngase en contacto con uno de nuestros expertos

¿Necesita ayuda para encontrar la solución adecuada para usted?