Wie man die Linearität der Gleichspannung überprüft

Professionelle digitale Tischmultimeter
+ Professionelle digitale Tischmultimeter

Geringere Unsicherheit durch Verhältnismethoden

In Kalibrierlaboren erfordert die Überprüfung der Linearität von Gleichspannungen mehr als nur eine einzelne, präzise Messung. Die Herausforderung besteht darin, die Gesamtmessunsicherheit so weit zu reduzieren, dass das Ergebnis als Transfernormalmessung verlässlich ist, insbesondere beim Vergleich einer unbekannten Eingangsspannung mit einer besser bekannten Referenzspannung unter streng kontrollierten Kalibrierbedingungen.

Ingenieure benötigen zudem eine praktische Methode, um die Linearität über mehrere Kalibrierpunkte hinweg zu bestätigen, ohne dass Gerätefehler das Ergebnis verfälschen. Daher sind Unsicherheitskontrolle, Wiederholbarkeit und Zuverlässigkeit des Referenzvergleichs essenziell für den Arbeitsablauf, insbesondere wenn die Ergebnisse rückführbare und hochzuverlässige Kalibrierentscheidungen ermöglichen sollen.

Lösung zur Linearität der Gleichspannung

Die Linearität von Gleichspannungen lässt sich überprüfen, indem eine unbekannte Spannung an mehreren Kalibrierpunkten mit einer stabilen Referenzspannung verglichen wird. Verhältnisbasierte Messverfahren tragen dazu bei, gerätebedingte Fehler zu reduzieren und die Zuverlässigkeit des berechneten Ergebnisses zu erhöhen. Dadurch wird die Unsicherheitsbestimmung in Transferstandard-Workflows vereinfacht. Keysight Pro Tisch-Digitalmultimeter eignen sich ideal für Kalibrierumgebungen, die rückführbare Messungen, reproduzierbare Ergebnisse und einen hohen Testdurchsatz erfordern. Dieser Ansatz unterstützt Ingenieure, die die Linearität zuverlässig validieren und gleichzeitig effiziente Laborprozesse im Labor oder in automatisierten Systemen gewährleisten müssen.

Blockdiagramm der Lösung für die Linearität der Gleichspannung

Wie man die Linearität von Gleichspannungen überprüft – Blockdiagramm

Entdecken Sie Produkte für unsere Lösung zur Gleichspannungslinearität

Verwandte Anwendungsfälle

Kontakt Logo

Nehmen Sie Kontakt mit einem unserer Experten für Gleichspannungslinearität auf.

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach der richtigen Lösung für Sie?