Como verificar a linearidade da tensão CC

Multímetros digitais de bancada profissionais
+ Multímetros digitais de bancada profissionais

Reduzir a incerteza com métodos de razão

Nos laboratórios de calibração, verificar a linearidade da tensão CC envolve mais do que apenas realizar uma única leitura precisa. O desafio consiste em reduzir a incerteza total da medição o suficiente para que o resultado seja considerado confiável como uma medição de padrão de transferência, especialmente ao comparar uma entrada desconhecida com uma tensão de referência mais bem conhecida, em condições de calibração rigorosamente controladas.

Os engenheiros também precisam de uma maneira prática de confirmar a linearidade em vários pontos de calibração, sem permitir que o erro do instrumento influencie o resultado. Isso torna o controle da incerteza, a repetibilidade e a confiança na comparação de referência essenciais para o fluxo de trabalho, especialmente quando os resultados devem fundamentar decisões de calibração rastreáveis e de alta confiança.

Solução para linearidade de tensão CC

Verifique a linearidade da tensão CC comparando uma tensão desconhecida com uma referência estável em vários pontos de calibração. Técnicas de medição baseadas em relação ajudam a reduzir o erro contribuído pelo instrumento e aumentam a confiança no resultado calculado, facilitando a redução da incerteza em fluxos de trabalho com padrões de transferência. Os multímetros digitais de bancada Keysight Pro são ideais para ambientes de calibração que exigem medições rastreáveis, resultados repetíveis e rendimento prático de testes. Essa abordagem auxilia os engenheiros que precisam validar a linearidade com alta confiança, mantendo processos eficientes em bancada ou em laboratório automatizado.

Diagrama de blocos da solução para linearidade de tensão CC

Como verificar a linearidade da tensão CC - Diagrama de blocos

Conheça os produtos da nossa solução de linearidade de tensão CC

Casos de uso relacionados

logotipo de contato

Entre em contato com um de nossos especialistas em linearidade de tensão CC

Precisa de ajuda para encontrar a solução certa para você?