シリコンフォトニクスにおけるウェハーレベル電力掃引の自動化方法

波長可変レーザー
+ 波長可変レーザー

シリコンフォトニクスウェーハ向けパワー掃引

シリコンフォトニックデバイスのウェーハレベルテストには、各テストサイトに供給される光パワーの精密な制御と検証が必要です。フォトディテクタ、変調器、受動導波路などのデバイスは、入力パワー、波長、偏波に対して強い感度を示し、一方、グレーティングカプラ効率、ファイバアライメント、プロセス変動は、ウェーハ全体にわたってサイト間の大きなばらつきをもたらします。

挿入損失、応答度、飽和特性、感度しきい値などのパラメータを正確に抽出するには、エンジニアは波長を制御し、光偏波を導波路モードに合わせ、被試験デバイスに供給される実際の光パワーを検証する必要があります。自動光パワー掃引ワークフローは、ウェーハプローブステーション環境で数千のダイにわたる一貫した再現性のある測定を可能にします。

シリコンフォトニクス向けウェハーレベル光出力スイープソリューション

正確なウェーハレベル光パワー掃引には、被試験デバイスにおける波長、偏波、光パワーの協調制御が必要です。キーサイトのウェーハレベル光パワー掃引ソリューションは、波長可変レーザー光源と偏波制御、校正済み光パワー測定を組み合わせることで、ウェーハスケールテスト環境全体で再現性のあるトレーサブルな光入力条件を提供します。波長可変レーザーは、動作帯域全体にわたるデバイス特性評価のために、波長精度に優れた光信号を提供します。偏波制御は、光場をフォトニックデバイスがサポートするモードに合わせ、一貫した結合を確保し、測定の不確かさを低減します。光パワーメータは、プローブインターフェースで供給されるパワーを検証し、結合やアライメントの変動に左右されない、正確で再現性のある光パワー掃引を可能にします。

当社のシリコンフォトニック光パワー掃引ソリューションのデモを見る

シリコンフォトニクス向けウェーハレベル光出力スイープの自動化方法:ブロック図

当社の自動ウェーハレベル光パワー掃引ソリューション向け製品を探す

関連するユースケース

お問い合わせ ロゴ

当社のエキスパートにお問い合わせください。

所望のソリューションを見つけるのにお困りですか?