周波数カウンタの測定を高速化する方法

周波数カウンター
+ 周波数カウンタ

測定を高速化するためのアクリジション設定の最適化

周波数カウンタ測定の高速化には、測定速度、分解能、トリガ動作、およびデータ転送オーバーヘッドのバランスを取る必要があります。エンジニアは、必要な分解能の桁数を維持できる最も短いゲート時間の選択、適切なオートレベルおよびトリガ設定の構成、ならびに繰り返しの読み取りを遅らせる表示またはインターフェース操作の最小化を行うことにより、総アクリジション時間を短縮できます。これらの設定は、ベンチ、特性評価、または自動テストシーケンス中に、カウンタが有効な周波数または時間結果を返す速度に影響します。

テスト・セットアップでは、テスト対象の信号をカウンタ入力にルーティングし、必要なリファレンスおよびトリガ設定を適用し、最適化されたアクリジション設定を使用して繰り返し測定を記録します。デュアルチャネル動作により並列測定をサポートでき、フロントパネルのヒストグラムやトレンドチャートは、エンジニアがセットアップ中の測定の広がりやドリフトを評価するのに役立ちます。バス転送の高速化と効率的な結果処理により、発振器テスト、共振器テスト、データ通信システムテスト、レーダー検証などのアプリケーション全体で、製造または自動テストののスループットが向上します。

周波数カウンタ測定用加速度ソリューション

速度と分解能の必要なバランスに向けて、アクリジション設定、表示動作、および結果転送を最適化することで、周波数カウンタ測定を高速化します。このソリューションは、Keysight ユニバーサル・周波数・カウンタ/タイマを使用して、2つの入力チャネル、内蔵統計、ヒストグラム、トレンドチャート、および自動データ転送機能により、周波数および時間測定を実行します。エンジニアは、使用可能な最短のゲート時間の選択、オートレベルおよびトリガ設定の構成、ならびにテストシステムへの測定結果の効率的な転送により、テスト時間を短縮できます。これにより、発振器、共振器、通信、およびレーダーのタイミングアプリケーション向けの高速なベンチ測定と自動テストスループットがサポートされます。

周波数カウンタ測定加速ソリューションのブロック図を見る

周波数カウンタ測定用加速度ソリューションのブロック図

周波数カウンタ測定加速ソリューションの製品を見る

関連するユースケース

お問い合わせ ロゴ

当社のエキスパートにお問い合わせください。

所望のソリューションを見つけるのにお困りですか?