Cómo acelerar las mediciones con un contador de frecuencia

Contador de frecuencia
+ Contador de frecuencias

Optimiza los ajustes de adquisición para obtener mediciones más rápidas

Para acelerar las mediciones con un contador de frecuencia es necesario encontrar un equilibrio entre la velocidad de medición, la resolución, el comportamiento de disparo y la sobrecarga de la transferencia de datos. Los ingenieros pueden reducir el tiempo total de adquisición seleccionando el tiempo de puerta más corto que aún proporcione los dígitos de resolución necesarios, configurando los ajustes adecuados de nivel automático y de disparo, y minimizando las operaciones de la pantalla o la interfaz que ralentizan las lecturas repetidas. Estos ajustes influyen en la rapidez con la que el contador puede proporcionar resultados útiles de frecuencia o tiempo durante las secuencias de pruebas de banco, de caracterización o automatizadas.

La configuración de prueba envía la señal sometida a prueba a la entrada del contador, aplica la configuración de referencia y disparo necesaria y registra mediciones repetidas utilizando ajustes de adquisición optimizados. El funcionamiento de doble canal permite realizar mediciones en paralelo, mientras que los histogramas y los gráficos de tendencias del panel frontal ayudan a los ingenieros a evaluar la dispersión y la deriva de las mediciones durante la configuración. Una transferencia por bus más rápida y una gestión eficiente de los resultados contribuyen a mejorar el rendimiento de la producción o de las pruebas automatizadas en aplicaciones como las pruebas de osciladores, las pruebas de resonadores, las pruebas de sistemas de comunicación de datos y la verificación de radares.

Solución de medición de la aceleración con contador de frecuencia

Acelera las mediciones del contador de frecuencia optimizando los ajustes de adquisición, el comportamiento de la pantalla y la transferencia de resultados para lograr el equilibrio necesario entre velocidad y resolución. La solución utiliza un contador/temporizador de frecuencia universal de Keysight para realizar mediciones de frecuencia y tiempo con dos canales de entrada, estadísticas integradas, histogramas, gráficos de tendencias y capacidad de transferencia automática de datos. Los ingenieros pueden reducir el tiempo de prueba seleccionando el tiempo de puerta más corto utilizable, configurando los ajustes de nivel automático y de disparo, y transfiriendo los resultados de las mediciones de forma eficiente al sistema de pruebas. Esto permite realizar mediciones de banco más rápidas y aumentar el rendimiento de las pruebas automatizadas para aplicaciones de sincronización de osciladores, resonadores, comunicaciones y radares.

Véase el diagrama de bloques de la solución de aceleración para la medición con contador de frecuencia

Diagrama de bloques de la solución de aceleración para la medición con un contador de frecuencia

Descubre los productos de nuestra solución de medición de aceleración con contador de frecuencia

Casos prácticos relacionados

contacto logotipo

Póngase en contacto con uno de nuestros expertos

¿Necesita ayuda para encontrar la solución adecuada para usted?