Wie man Frequenzzählermessungen beschleunigt

Frequenzzähler
+ Frequenzzähler

Optimieren Sie die Erfassungseinstellungen für schnellere Messungen

Um Frequenzzählermessungen zu beschleunigen, müssen Messgeschwindigkeit, Auflösung, Triggerverhalten und Datenübertragungsaufwand optimal aufeinander abgestimmt werden. Ingenieure können die gesamte Erfassungszeit verkürzen, indem sie die kürzeste Gate-Zeit wählen, die dennoch die erforderliche Auflösung gewährleistet, geeignete Einstellungen für die automatische Pegelanpassung und den Trigger konfigurieren und Anzeige- oder Schnittstellenoperationen minimieren, die wiederholte Messungen verlangsamen. Diese Einstellungen beeinflussen, wie schnell der Zähler während des Betriebs, der Charakterisierung oder automatisierter Testsequenzen nutzbare Frequenz- oder Zeitergebnisse liefert.

Der Testaufbau leitet das zu prüfende Signal an den Zählereingang, wendet die erforderliche Referenz- und Triggerkonfiguration an und zeichnet wiederholte Messungen mit optimierten Erfassungseinstellungen auf. Der Zweikanalbetrieb ermöglicht parallele Messungen, während Histogramme und Trenddiagramme auf der Vorderseite Ingenieuren helfen, Streuung und Drift der Messwerte während der Einrichtung zu beurteilen. Schnellere Busübertragung und effiziente Ergebnisverarbeitung tragen zur Steigerung des Durchsatzes in der Produktion oder bei automatisierten Tests für Anwendungen wie Oszillatortests, Resonatortests, Datenkommunikationssystemtests und Radarverifizierung bei.

Lösung zur Beschleunigungsmessung bei Frequenzzählern

Beschleunigen Sie Frequenzzählermessungen durch Optimierung der Erfassungseinstellungen, des Anzeigeverhaltens und der Ergebnisübertragung für ein optimales Verhältnis von Geschwindigkeit und Auflösung. Die Lösung nutzt einen Keysight Universal-Frequenzzähler/Timer für Frequenz- und Zeitmessungen mit zwei Eingangskanälen, integrierten Statistikfunktionen, Histogrammen, Trenddiagrammen und automatisierter Datenübertragung. Ingenieure können die Testzeit verkürzen, indem sie die kürzeste nutzbare Gate-Zeit wählen, die Einstellungen für automatische Pegelanpassung und Triggerung konfigurieren und die Messergebnisse effizient an das Testsystem übertragen. Dies ermöglicht schnellere Messungen am Prüfstand und einen höheren automatisierten Testdurchsatz für Anwendungen in der Oszillator-, Resonator-, Kommunikations- und Radar-Timing-Technik.

Siehe Blockdiagramm der Lösung zur Beschleunigungsmessung bei Frequenzzählern

Blockdiagramm der Beschleunigungslösung für Frequenzzählermessungen

Entdecken Sie Produkte in unserer Lösung für Frequenzzähler-Messbeschleunigung

Entdecken Sie Ressourcen und Einblicke

Zusätzliche Ressourcen zur Beschleunigung von Frequenzzählermessungen

Verwandte Anwendungsfälle

Kontakt Logo

Kontaktieren Sie einen unserer Experten

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach der richtigen Lösung für Sie?