Como acelerar as medições do contador de frequência

Contador de frequência
+ Contador de frequência

Otimize as configurações de aquisição para medições mais rápidas

Para acelerar as medições do contador de frequência, é necessário equilibrar a velocidade de medição, a resolução, o comportamento do disparador e a sobrecarga na transferência de dados. Os engenheiros podem reduzir o tempo total de aquisição selecionando o menor tempo de porta que ainda forneça os dígitos de resolução necessários, configurando as definições adequadas de nivelamento automático e de disparo e minimizando as operações de exibição ou da interface que retardam as leituras repetidas. Essas configurações afetam a rapidez com que o contador pode fornecer resultados úteis de frequência ou tempo durante sequências de teste em bancada, de caracterização ou automatizadas.

A configuração de teste encaminha o sinal em teste para a entrada do contador, aplica a configuração necessária de referência e disparo e registra medições repetidas utilizando configurações de aquisição otimizadas. A operação em dois canais permite medições paralelas, enquanto os histogramas e gráficos de tendência no painel frontal ajudam os engenheiros a avaliar a dispersão e o desvio das medições durante a configuração. A transferência mais rápida pelo barramento e o tratamento eficiente dos resultados ajudam a melhorar a produtividade ou o rendimento dos testes automatizados em diversas aplicações, como testes de osciladores, testes de ressonadores, testes de sistemas de comunicação de dados e verificação de radares.

Solução de medição de contador de frequência e aceleração

Acelere as medições do contador de frequência otimizando as configurações de aquisição, o comportamento da tela e a transferência de resultados para obter o equilíbrio necessário entre velocidade e resolução. A solução utiliza um Contador/Temporizador Universal de Frequência da Keysight para realizar medições de frequência e tempo com dois canais de entrada, estatísticas integradas, histogramas, gráficos de tendência e capacidade de transferência automatizada de dados. Os engenheiros podem reduzir o tempo de teste selecionando o menor tempo de gate utilizável, configurando as definições de nivelamento automático e de disparo e transferindo os resultados das medições de forma eficiente para o sistema de teste. Isso permite medições em bancada mais rápidas e maior rendimento em testes automatizados para aplicações de osciladores, ressonadores, comunicações e sincronização de radar.

Veja o diagrama de blocos da solução de medição de aceleração do contador de frequência

Diagrama de blocos da solução de medição por aceleração para contador de frequência

Conheça os produtos da nossa solução de medição de aceleração com contador de frequência

Casos de uso relacionados

logotipo de contato

Entre em contato com um de nossos especialistas

Precisa de ajuda para encontrar a solução certa para você?