PXIe高精度IVテスト・システム

精密測定を迅速に開始

キーサイトのPXIデジタイザは、モジュラー に基づく汎用性の高いアナログ-デジタル変換器(ADC)カードです。

PXIe高精度IVテスト・システム

AXIeモジュラーシステム

シャーシおよび測定モジュールを含むAXIeモジュラーシステム

スケーラブルなデータ収集システム向けの高チャネル密度と高スループット。

AXIeモジュラーシステム

Mainframe Overview

メインフレーム

自信を持って統合。自信を持って切り替え。自信を持って測定。

Mainframe Overview

モジュール概要

キーサイト モジュラーシステム 比類なきパフォーマンス。インサイト獲得までの時間を半分に。

性能や機能が異なるモジュールを自由に組み合わせて、用途に最適なソリューションを構築できます。

モジュール概要

モジュラーシステム

カード、シャーシ、測定モジュールを含むモジュラーシステム

さまざまなモジュラーコンポーネント(例:PXI/AXIカード、シャーシ、メインフレームなど)を組み立てたもの。

モジュラーシステム

XGS モジュラーネットワーク

モジュラーネットワークおよびセキュリティテストシステム

キーサイトのネットワークおよびセキュリティテスト負荷モジュール向け高ポート密度シャーシ(効率的な電力供給と冷却機能付き)

XGS モジュラーネットワーク

30件中 12 件を表示

34980A用 20チャネル 5A フォームAスイッチ
34980A用 20チャネル5 A フォームAスイッチ
モデル
34938A
モジュラータイプ
汎用スイッチ
34980A用32チャネル・フォームC/フォームA汎用スイッチ
34980A用32チャネル・フォームC/フォームA汎用スイッチ
モデル
34937A
モジュラータイプ
汎用スイッチ
クワッド4×32リードマトリクス(34980A用)の画像
クワッド4x32リードマトリクス(34980A用)
モデル
34934A
モジュラータイプ
スイッチ・マトリックス
34980A用デュアル/クワッド4×8リード・マトリクスの画像
34980A用デュアル/クワッド4×8リード・マトリクス
モデル
34933A
モジュラータイプ
スイッチ・マトリックス
デュアル4×16アーマチュア・マトリクス(34980A用)の画像
デュアル4×16アーマチュア・マトリクス(34980A用)
モデル
34932A
モジュラータイプ
スイッチ・マトリックス
デュアル4×8アーマチュア・マトリクス(34980A用)の画像
デュアル4×8アーマチュア・マトリクス(34980A用)
モデル
34931A
モジュラータイプ
スイッチ・マトリックス
34980A用40/80チャネル光アイソレートFETマルチプレクサ
34980A用40/80チャネル光アイソレートFETマルチプレクサ
モデル
34925A
モジュラータイプ
ソリッドステートマルチプレクサ
34980A用70チャネル・リード・マルチプレクサの画像
34980A用70チャネル・リード・マルチプレクサ
モデル
34924A
モジュラータイプ
リードスイッチマルチプレクサ
34980A用40/80チャネル・リード・マルチプレクサの画像
34980A用40/80チャネル・リード・マルチプレクサ
モデル
34923A
モジュラータイプ
リードスイッチマルチプレクサ
34980A用70チャネル・アーマチュア・マルチプレクサの画像
34980A用70チャネル・アーマチュア・マルチプレクサ
モデル
34922A
モジュラータイプ
アーマチュアスイッチマルチプレクサ
34980A用40チャネル・アーマチュア・マルチプレクサの画像
34980A用40チャネル・アーマチュア・マルチプレクサ
モデル
34921A
モジュラータイプ
アーマチュアスイッチマルチプレクサ
34980A用スイッチ/アッテネータ・ドライバの画像
34980A用スイッチ/アッテネータ・ドライバ
モデル
34945A
モジュラータイプ
スイッチ/アッテネーター・ドライバー
すべてクリア