O-DU / O-CUのエネルギー効率を測定する方法

UE/O-RUエミュレーター
+ UE/O-RUエミュレーター

ETSI規格に従ってO-DU / O-CUエネルギー効率を測定します。

オープン無線アクセスネットワーク(O-RAN)におけるO-DU(オープン分散ユニット)とO-CU(オープン集中ユニット)の正確で標準化されたエネルギー効率(EE)を確保するには、消費電力、リソース利用、ネットワーク全体の性能に関連するさまざまな要因を評価する必要があります。 EEは配信されたビットと消費されたエネルギーの比率であり、テストエンジニアは、エネルギー消費(EC)の低減がサービス品質の低下の犠牲にならないことを確保するために、ユーザ機器(UE)のスループットデータにアクセスする必要があります。 O-DUとO-CUのEEを測定するには、フロントホールとバックホールのインターフェイスのエミュレーションが必要です。 さらに、テストエンジニアは、さまざまなUEトラフィックプロファイルをシミュレートできる必要があります。

フロントホールは、O-DUへのインターフェースを提供するO-RUエミュレーターを必要とします UEエミュレータは、UEから要求されたO-RUエミュレーターへのトラフィックフローをシミュレートします。 バックホールには、コアエミュレーターまたはライブ・コア・ネットワークが必要です。 出力電力を記録できるACまたはDC電源は、O-DU / O-CUの複合エネルギー消費を測定します。 ヨーロッパ電気通信標準協会(ETSI)の仕様では、分解された基地局アーキテクチャーの要件は定められていないため、パワー測定のポイントは実装によって異なる可能性があります。 このテストソフトウェアは、経路損失、ファイルサイズ、スループットを変化させたさまざまなUEトラフィックプロファイルをシミュレートすることにより、エネルギー効率レポートを生成します。

O-DU / O-CUエネルギー効率テストソリューション

O-DU / O-CUエネルギー効率テストソリューション

O-DU / O-CUエネルギー効率を測定するには、エミュレーションが必要です。 キーサイトO-DU / O-CUエネルギー効率テストソリューションには、O-RU、UE、コア・ネットワーク・エミュレーターと、O-DU / O-CUにAC / DC電源を供給して消費電力を特性評価する高度な電源システムの組み合わせが含まれます。 キーサイトO-DU / O-CU用E-planeテストスイートは、テストエンジニアに測定器を制御するための統合ソフトウェアフレームワークを提供して、ベンチマークとレポート作成を自動化します。

当社のO-DU / O-CUエネルギー効率テストソリューションの製品の詳細

関連するユースケース

contact us logo

当社のエキスパートにご相談ください。

最適なソリューションをお探しですか。