RFパワーセンサーのドリフト挙動を評価する方法

パワーメータおよびセンサ
+ パワーメータおよびセンサ

センサーのドリフトとゼロ調整を特性評価する

無線周波数(RF)パワー・センサーのゼロ調整およびドリフト特性を評価するには、印加信号がない制御された条件下で、時間経過に伴うセンサー出力の変化を測定する必要があります。エンジニアは、ドリフト解析を開始する前に、安定した測定環境を確立し、センサーの初期ゼロ調整を実行してオフセットを除去する必要があります。時間の経過とともに、センサー出力は温度変化、内部コンポーネントの挙動、および環境要因により変動する可能性があります。正確な特性評価には、ゼロ基準レベルからのわずかなずれを検出するために、センサー出力を継続的に監視することが求められます。測定システムは、観測された変動が外部要因ではなくセンサーの挙動によるものであることを保証するために、一貫したタイミングと安定した接続を維持する必要があります。

測定セットアップには、平均パワー・メータ、互換性のあるパワー・センサー、および連続データ収集とロギングが可能なソフトウェアが含まれます。エンジニアは、長期間にわたってセンサー出力を記録し、その結果を分析して、ドリフト傾向、短期的な変動、および長期的な安定性を特定します。さまざまな条件下での再現性とオフセット挙動を評価するために、ゼロ調整サイクルを繰り返し実行する場合があります。データ解析ツールは、ドリフトの大きさを定量化し、測定期間全体の安定性を評価するために使用されます。環境条件と測定パラメータを適切に制御することで、センサーのゼロ調整性能とドリフト挙動の正確な特性評価が保証されます。

RFパワーセンサーのドリフト特性評価ソリューション

RFパワー・センサーのドリフト特性評価は、接続されたセンサーの安定したゼロ基準を確立した後、パワー・メータとソフトウェアを構成して長時間の測定を実行することから始まります。エンジニアは、取得間隔、ロギング期間、ゼロ調整ルーチン、およびデータ保存パラメータを定義し、ソフトウェアはオペレーターの介入なしに連続監視を管理します。このソリューションは、平均パワー・メータ、USBおよびピーク/平均パワー・センサー、パワー測定ソフトウェアを組み合わせて、自動測定シーケンス、連続トレンド可視化、長時間のデータロギング、およびさらなる解析のための測定記録のエクスポートを提供します。エンジニアは、複数の監視セッションを比較し、繰り返されるゼロ調整操作の有効性を評価し、緩やかなオフセット変化を特定し、制御された環境条件下での長期的なセンサー安定性を文書化できます。自動化されたデータ収集と解析により、ドリフト特性評価が簡素化され、センサー性能の検証、校正活動のサポート、システム検証および長期間の信頼性テスト全体での測定安定性の監視のための、一貫したワークフローが提供されます。

RFパワー・センサー・ドリフト特性評価ソリューションのブロック図を参照

N1913B 平均電力計、BV0007B 電力計用ソフトウェア、U2000A USB電力センサー、E9326A ピークおよび平均電力センサー

RFパワー・センサー・ドリフト特性評価ソリューションの製品を探す

リソースのご紹介

RFパワー・センサー・ドリフト特性評価に関する追加リソース

関連するユースケース

お問い合わせ ロゴ

当社のエキスパートにお問い合わせください。

所望のソリューションを見つけるのにお困りですか?