Charakterisierung des Driftverhaltens von HF-Leistungssensoren

Leistungsmessgeräte und Sensoren
+ Stromzähler und Sensoren

Charakterisierung der Sensordrift und Nullstellung

Die Charakterisierung des Nullpunkt- und Driftverhaltens von Hochfrequenz-Leistungssensoren erfordert die Messung von Änderungen des Sensorausgangssignals über die Zeit unter kontrollierten Bedingungen ohne angelegtes Signal. Ingenieure müssen eine stabile Messumgebung schaffen und den Sensor initial auf Null stellen, um Offset-Werte zu eliminieren, bevor sie mit der Driftanalyse beginnen. Das Sensorausgangssignal kann sich im Laufe der Zeit aufgrund von Temperaturänderungen, dem Verhalten interner Komponenten und Umwelteinflüssen verändern. Eine genaue Charakterisierung erfordert die kontinuierliche Überwachung des Sensorausgangssignals, um selbst kleinste Abweichungen vom Nullpunkt zu erkennen. Messsysteme müssen eine konsistente Zeitmessung und stabile Verbindungen gewährleisten, um sicherzustellen, dass die beobachteten Variationen auf das Sensorverhalten und nicht auf externe Faktoren zurückzuführen sind.

Der Messaufbau umfasst ein Mittelwert-Leistungsmessgerät, kompatible Leistungssensoren und eine Software zur kontinuierlichen Datenerfassung und -protokollierung. Ingenieure erfassen die Sensorausgabe über längere Zeiträume und analysieren die Ergebnisse, um Drift-Trends, kurzfristige Schwankungen und die Langzeitstabilität zu identifizieren. Wiederholte Nullpunktkorrekturen können durchgeführt werden, um die Wiederholbarkeit und das Offset-Verhalten unter verschiedenen Bedingungen zu bewerten. Mithilfe von Datenanalysetools wird die Driftstärke quantifiziert und die Stabilität über die gesamte Messdauer beurteilt. Die präzise Kontrolle der Umgebungsbedingungen und Messparameter gewährleistet eine genaue Charakterisierung der Nullpunktkorrektur und des Drift-Verhaltens der Sensoren.

Lösung zur Charakterisierung der Drift von HF-Leistungssensoren

Die Charakterisierung der Drift von HF-Leistungssensoren beginnt mit der Konfiguration des Leistungsmessers und der Software für Langzeitmessungen nach Festlegung eines stabilen Nullpunkts für den angeschlossenen Sensor. Ingenieure definieren Messintervalle, Aufzeichnungsdauer, Nullpunktkorrektur und Datenspeicherparameter, während die Software die kontinuierliche Überwachung ohne Bedienereingriff übernimmt. Die Lösung kombiniert einen Durchschnittsleistungsmesser, USB- und Spitzen-/Durchschnittsleistungssensoren sowie eine Leistungsmesssoftware. Sie ermöglicht die automatisierte Messsequenzierung, die kontinuierliche Trendvisualisierung, die Langzeit-Datenaufzeichnung und den Export von Messdaten zur weiteren Analyse. Ingenieure können mehrere Messreihen vergleichen, die Effektivität wiederholter Nullpunktkorrekturen bewerten, allmähliche Offsetänderungen identifizieren und die Langzeitstabilität des Sensors unter kontrollierten Umgebungsbedingungen dokumentieren. Die automatisierte Datenerfassung und -analyse vereinfachen die Driftcharakterisierung und bieten einen konsistenten Workflow zur Überprüfung der Sensorleistung, zur Unterstützung von Kalibrierungsaktivitäten und zur Überwachung der Messstabilität während der Systemvalidierung und Langzeit-Zuverlässigkeitsprüfung.

Siehe Blockdiagramm der Lösung zur Charakterisierung der HF-Leistungssensor-Drift

N1913B Durchschnittsleistungsmesser, BV0007B Leistungsmesser-Software, U2000A USB-Leistungssensor, E9326A Spitzen- und Durchschnittsleistungssensor

Entdecken Sie Produkte in unserer Lösung zur Charakterisierung der HF-Leistungssensor-Drift.

Entdecken Sie Ressourcen und Einblicke

Zusätzliche Ressourcen zur Charakterisierung der HF-Leistungssensor-Drift

Verwandte Anwendungsfälle

Kontakt Logo

Kontaktieren Sie einen unserer Experten

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach der richtigen Lösung für Sie?