5Gリリース16基地局信号の解析方法

UXAシグナル・アナライザ
+ UXAシグナル・アナライザ

5G NR Rel-16の規格に準拠した基地局信号解析を実行

5G New Radio(NR)リリース16基地局トランスミッター・コンフォーマンス・テストをミリ波(mmWave)などの高い周波数で実行するには、過大な経路損失、広帯域ノイズ、周波数誤差を低減できるようなテストシステムが必要です。 テストシステムには、システムの雑音指数を下げ、ミキサーの入力レベルを最適化するために、シグナル・アナライザ(スペクトラム・アナライザ)およびプリアンプのフロントエンドに低雑音増幅器(LNA)を含める必要があります。

テストシステムの2ステージゲインでノイズと歪みを平衡し低入力レベル測定性能を最適化します。 5G基地局トランスミッターテストには、周波数レンジ1(FR1)およびFR2アプリケーションの両方で5G NR Rel-16規格に準拠した正確で信頼性のある信号解析が必要です。

5Gリリース16信号解析ソリューション

5GNRリリース16信号解析ソリューション

高い周波数と広い帯域幅での5G基地局信号解析には、過大な経路損失、広帯域ノイズ、周波数誤差を低減できるようなテストシステムが必要です。 キーサイト5G NRリリース16信号解析ソリューションは、UXAおよびPXAシグナル・アナライザ(スペクトラム・アナライザ)とマルチタッチアプリケーションのPathWave Xシリーズファミリー 、PathWaveベクトル信号解析(89600 VSA)ソフトウェアで構成されています。 高周波(最大110 GHz)および広い帯域幅(最大4 GHz)機能により、5G NR FR1、FR2、およびそれ以降の信号解析用5G基地局トランスミッターの性能レベルを最適化することができます。

5G NR Rel-16信号解析のデモを見る

5G NRリリース16信号解析ソリューション製品の検索

関連するユースケース

contact us logo

当社のエキスパートにご相談ください。

最適なソリューションをお探しですか。