如何分析 5G 第 16 版基地台信號

UXR 信號分析儀
+ UXR 信號分析儀

根據 5G NR Rel-16 標準執行基地台信號分析

如需在毫米波(mmWave)等高頻下,執行 5G NR Rel-16 基地台發射器符合性測試,您需使用可減少過多路徑損耗、寬頻雜訊和頻率誤差的測試系統。 這類測試系統必須在信號分析儀(頻譜分析儀)的前端,加上低雜訊放大器(LNA),以及前置放大器,以降低系統雜訊指數,然後最佳化混頻器的輸入位準。

測試系統的兩級增益,可平衡雜訊和失真,以實現最佳的低輸入位準量測效能。 在執行 5G 基地台發射器測試時,您必須根據 5G NR Rel-16 標準,對 FR1 和 FR2 應用,進行準確、可靠的信號分析。

5G 第 16 版信號分析解決方案

5G NR 第 16 版信號分析解決方案

在高頻率和寬頻寬下分析 5G 基地台信號時,您需要使用可降低過多路徑損耗、寬頻雜訊,以及頻率誤差的測試系統。 Keysight 5G NR 第 16 版信號分析解決方案包含:UXA 和 PXA 信號分析儀(頻譜分析儀)、PathWave X 系列多點觸控應用軟體,以及 PathWave 向量信號分析(89600 VSA)軟體。 憑藉其高頻(高達 110 GHz)和寬頻寬(高達 4 GHz)特性,您可全面分析 5G NR FR1、FR2 及更高規格的信號,以最佳化 5G 基地台發射器的效能。

觀看 5G NR Rel-16 信號分析展示影片

查看 5G NR 第 16 版信號分析解決方案的相關產品

相關使用案例

contact us logo

請即聯絡是德科技專家

需要我們協助您找到合適的解決方案?