Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
最大33 GHzに対応した、当社の新しいマルチコア12ビットオシロスコープで、より迅速かつ明確な分析結果を得ることができます。お手持ちの古いオシロスコープを下取りに出して、新しいXR8の購入に充当できるクレジットを獲得しましょう。
設計から運用に至るまで、製品ライフサイクルのあらゆる段階に対応したユースケース。
成功事例
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
ラーニングハブ
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
バッテリー寿命分析から規制準拠まで
最適化され、相互運用可能なIoTデバイスを開発するための当社のIoT設計ソリューションをご覧ください。
ワイヤレス試験の効率化により、IoTのコンプライアンス対応と共存を加速させる
実環境でのデバイス検証に向けた、拡張性の高いWLANテストソリューションをご覧ください。
エミュレータ、RF減衰器、OTA試験装置を内蔵した、積み重ね可能な電波暗室型テストベッドにより、Wi-Fi 7および5Gデバイスの自動試験を実現します。
キーサイトのIoT設計ソリューションにより、強化されたワイヤレスおよびバッテリー寿命テストでデバイス認証を加速し、性能、機能性、効率の最適化を支援します。お客様のアプリケーション・ニーズに最適なIoTコンプライアンス・テスト・ソリューションをお選びください。選定にお困りですか?以下のリソースをご確認ください。
キーサイトの規制コンプライアンス・テスト・ソリューションは、2.4 GHz、5 GHz、および新興の6 GHz帯にわたりETSIやFCCなどのグローバル標準をサポートし、ライセンス不要の周波数帯で動作するワイヤレスIoTデバイスの認証を加速します。これを補完するものとして、キーサイトのワイヤレス共存テストリューションは、干渉リスクを早期に特定してコストのかかる手戻りを削減することにより、エンジニアが実際のRF環境におけるデバイス性能を検証できるようにします。これらのコンプライアンスおよび共存テストソリューションを組み合わせることで、製品の信頼性向上、規制承認の効率化、および市場投入までの時間短縮が実現します。統合された自動化ソフトウェアによってテストの実行とレポート作成が効率化され、再現性の向上とテストサイクルの短縮が図られる一方、スケーラブルなアーキテクチャにより並行テストと将来的な拡張が可能になります。
人気のある構成のいずれかの見積もりを今すぐご請求ください。選択でお困りですか?以下のリソースをご確認ください。
キーサイトのWLANテスト・ソリューションは、Wi-Fi®デバイス性能をWi-Fi 5、6/6E、7を含むすべてのIEEE 802.11規格にわたって検証するための包括的なツールを提供します。これらのソリューションは、製品ライフサイクル全体にわたるRF校正、スループット解析、プロトコル検証、および相互運用性テストをサポートします。強化されたエミュレーション、フルスタックの可視性、およびセルラー・ネットワークとの統合により、Wi-Fi対応デバイスおよびインフラストラクチャのより迅速な開発、堅牢な性能検証、および市場投入までの時間短縮を確実に実現できます。人気の構成のいずれかについて、今すぐ見積もりを依頼してください。選択でお困りですか?以下のリソースをご確認ください。
OctoboxアイソレートチャンバーワイヤレスOTA (Over-the-Air) テストファミリには、デバイスを干渉から隔離し、スループット、ローミング、および性能測定のための安定した無線周波数 (RF) 環境を構築するスタック可能な電波暗室テストベッドが含まれています。再現性のある結果をもたらす、制御された干渉のない環境を実現し、ワイヤレスデバイスの性能を検証できます。各テストベッドには、ターンテーブル、マルチパスエミュレーター、干渉発生器、内部アンテナ、プログラマブルRFアッテネーターが内蔵されています。Octobox Stackは、Wi-Fi 7や6 GHz帯を含む802.11beまでのWi-Fi規格をサポートしています。サービスプロバイダー、デバイスメーカー、およびチップセットベンダーは、自動テストによってワイヤレス検証を加速できます。
キーサイトのIoT設計ソリューションにより、強化されたワイヤレスおよびバッテリー寿命テストでデバイス認証を加速し、性能、機能性、効率の最適化を支援します。お客様のアプリケーション・ニーズに最適なIoTコンプライアンス・テスト・ソリューションをお選びください。選定にお困りですか?以下のリソースをご確認ください。
キーサイトの規制コンプライアンス・テスト・ソリューションは、2.4 GHz、5 GHz、および新興の6 GHz帯にわたりETSIやFCCなどのグローバル標準をサポートし、ライセンス不要の周波数帯で動作するワイヤレスIoTデバイスの認証を加速します。これを補完するものとして、キーサイトのワイヤレス共存テストリューションは、干渉リスクを早期に特定してコストのかかる手戻りを削減することにより、エンジニアが実際のRF環境におけるデバイス性能を検証できるようにします。これらのコンプライアンスおよび共存テストソリューションを組み合わせることで、製品の信頼性向上、規制承認の効率化、および市場投入までの時間短縮が実現します。統合された自動化ソフトウェアによってテストの実行とレポート作成が効率化され、再現性の向上とテストサイクルの短縮が図られる一方、スケーラブルなアーキテクチャにより並行テストと将来的な拡張が可能になります。
人気のある構成のいずれかの見積もりを今すぐご請求ください。選択でお困りですか?以下のリソースをご確認ください。
キーサイトのWLANテスト・ソリューションは、Wi-Fi®デバイス性能をWi-Fi 5、6/6E、7を含むすべてのIEEE 802.11規格にわたって検証するための包括的なツールを提供します。これらのソリューションは、製品ライフサイクル全体にわたるRF校正、スループット解析、プロトコル検証、および相互運用性テストをサポートします。強化されたエミュレーション、フルスタックの可視性、およびセルラー・ネットワークとの統合により、Wi-Fi対応デバイスおよびインフラストラクチャのより迅速な開発、堅牢な性能検証、および市場投入までの時間短縮を確実に実現できます。人気の構成のいずれかについて、今すぐ見積もりを依頼してください。選択でお困りですか?以下のリソースをご確認ください。
OctoboxアイソレートチャンバーワイヤレスOTA (Over-the-Air) テストファミリには、デバイスを干渉から隔離し、スループット、ローミング、および性能測定のための安定した無線周波数 (RF) 環境を構築するスタック可能な電波暗室テストベッドが含まれています。再現性のある結果をもたらす、制御された干渉のない環境を実現し、ワイヤレスデバイスの性能を検証できます。各テストベッドには、ターンテーブル、マルチパスエミュレーター、干渉発生器、内部アンテナ、プログラマブルRFアッテネーターが内蔵されています。Octobox Stackは、Wi-Fi 7や6 GHz帯を含む802.11beまでのWi-Fi規格をサポートしています。サービスプロバイダー、デバイスメーカー、およびチップセットベンダーは、自動テストによってワイヤレス検証を加速できます。
規制テストがボトルネックになる必要はありません。多くの場合、複雑で時間と費用がかかりますが、製品が市場に投入されるまでの速度を決定する上で重要な役割を果たします。そのため、スマートな計画と適切なツールが不可欠です。キーサイトのIoT規制テストソリューションは、免許不要帯域で動作するワイヤレスデバイスの認証プロセスを迅速化するように設計されています。直感的で専用のソフトウェアと柔軟でスケーラブルなアーキテクチャにより、コンプライアンスワークフローを簡素化し、独自のテストニーズに適応します。複雑さを解消し、遅延を減らし、イノベーションをより迅速に市場に投入します。
キーサイトの包括的なWLANおよびIoTテストソフトウェアスイートから選択して、製品の商業化を整理、合理化、加速してください。
無線
自動化された効率的なハードウェアおよびソフトウェアツールを使用して、グローバル標準全体でIoT規制コンプライアンスを検証します。
無線
通信規格に準拠した低電力信号を測定することで、最新のIoTワイヤレスデバイスの消費電力を特性評価します。
無線
軌道シミュレーションと認証サポートを伴う、厳格なエンドツーエンドのNB-IoT NTNテスト。
無線
Wi-Fi RFおよびスループット性能のテスト向けに、実世界のネットワークをエミュレートします。
無線
さまざまな信号が存在する環境でのデバイスの動作を特性評価します。
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。
適切なWLANおよびIoTテストソリューションの選択は、デバイスタイプ、ワイヤレス技術、開発段階、および検証目標によって異なります。IoT設計チームは、性能、機能、効率、相互運用性を最適化するために、強化されたワイヤレスおよびバッテリー寿命テストを必要とする場合があります。一方、コンプライアンスを重視するチームは、アンライセンスバンドで動作するワイヤレスデバイスの規制テストをサポートするツールを必要とします。
Wi-Fi対応デバイスおよびインフラストラクチャの場合、Wi-Fi 5、Wi-Fi 6 / 6E、Wi-Fi 7を含むIEEE 802.11規格全体で性能を検証するテストソリューションを探してください。RFキャリブレーション、スループット解析、プロトコル検証、相互運用性テスト、強化されたエミュレーション、フルスタック可視性、およびセルラーネットワーク統合は、エンジニアが製品ライフサイクル全体でWLANおよびIoTデバイスの性能を検証するのに役立ちます。
WLANおよびIoTデバイスには、RF、プロトコル、相互運用性、性能、バッテリー寿命、消費電力、および規制コンプライアンスのテストが必要となる場合があります。IoTデバイスの場合、設計検証には、強化されたワイヤレステスト、バッテリー寿命解析、消費電力特性評価、低電力信号測定、および電圧と電流を測定しながらのバッテリー状態またはバッテリー条件のエミュレーションが含まれます。
WLANデバイスの場合、一般的なテストニーズには、RFキャリブレーション、スループット解析、プロトコル検証、相互運用性テスト、およびWi-Fi 7デバイスのシグナリング、RF、スループットテストを含むWi-Fiシグナリング検証が含まれます。アンライセンス周波数帯で動作するデバイスの場合、コンプライアンス試験には、送信機電力、スプリアスエミッション、受信感度、およびプロトコル動作チェックも含まれる場合があります。
主要なWLANメトリックには、RF性能、スループット、プロトコル動作、相互運用性、およびWi-Fi 5、Wi-Fi 6 / 6E、Wi-Fi 7を含む必要なIEEE 802.11世代全体での性能が含まれます。Wi-Fi 7およびその他の高度なWLANデバイスの場合、実環境ネットワークエミュレーションは、商用化前にシグナリング、RF、およびスループット性能を評価するのに役立ちます。
IoTデバイスの場合、重要なメトリックには、消費電力、バッテリー寿命、低電力信号動作、電圧、電流、および関連する動作状態でのワイヤレス性能が含まれます。これらの測定は、エンジニアがバッテリー駆動デバイスの性能、機能、効率を最適化し、同時に認証および商用化のリスクを低減するのに役立ちます。
WLANおよびIoTデバイスは、制御された環境でネットワーク、RF、プロトコル、および動作状態の挙動を再現するエミュレーションおよび測定ツールを使用して、現実的な条件下でテストされます。WLANテストソリューションは、強化されたエミュレーションとフルスタック可視性を使用して、製品ライフサイクル全体でWi-Fi性能、相互運用性、およびデバイスの挙動を検証できます。
Wi-Fi 7の場合、実環境ネットワークエミュレーションは、シグナリング、RF、およびスループット性能をテストするために使用できます。低電力IoTデバイスの場合、エンジニアは電圧と電流を測定しながらバッテリーの状態と条件をエミュレートでき、これにより、現実的な電力状態でのデバイスの挙動を理解し、バッテリー寿命を最適化するのに役立ちます。
WLANおよびIoTデバイスは、ターゲット市場、デバイスタイプ、および動作帯域に適用されるワイヤレス規格および規制要件を満たす必要があります。Wi-Fiデバイスは、Wi-Fi 5、Wi-Fi 6 / 6E、Wi-Fi 7を含むIEEE 802.11規格全体での検証が必要となる場合があります。一方、2.4 GHz、5 GHz、6 GHzなどのアンライセンス周波数帯で動作するワイヤレスIoTデバイスは、該当する地域のコンプライアンス要件を満たす必要があります。
関連する規制の例としては、欧州連合におけるETSI規格や米国におけるFCC要件が挙げられ、5 GHzデバイスでは多くの地域で動的周波数選択(DFS)テストが要求されます。製品開発の初期段階でこれらの要件を理解することは、再設計のリスク、認証の遅延、および市場参入の課題を軽減するのに役立ちます。
自動化は、設計検証、コンプライアンス、およびWi-Fi性能テストに必要な測定をサポートしつつ、製品の商業化を整理、合理化、加速できるテストソフトウェアから始まります。規制ワークフローの場合、専用ソフトウェアとスケーラブルなアーキテクチャは、コンプライアンステストの簡素化、さまざまなテストニーズへの適応、および認証の遅延の軽減に貢献します。
自動化されたWLANおよびIoTテストは、再現性のあるテスト実行、レポート作成、プレコンプライアンスチェック、RFおよびスループット検証、消費電力テスト、バッテリー寿命分析をサポートできます。スケーラブルなテストセットアップは、一貫した測定結果を維持しながら、チームが開発および検証から商業化へと移行するのに役立ちます。