Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
最大33 GHzに対応した、当社の新しいマルチコア12ビットオシロスコープで、より迅速かつ明確な分析結果を得ることができます。お手持ちの古いオシロスコープを下取りに出して、新しいXR8の購入に充当できるクレジットを獲得しましょう。
設計から運用まで、製品ライフサイクルのあらゆる段階にマッピングされたユースケース。
成功事例
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
ラーニングハブ
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
キーサイトは、ベンチトップ・ ベクトル・ネットワーク・アナライザ (VNA) の3つのパフォーマンスグレードを提供しています — Essential、Expert、Pro。いずれのモデルも、必要な機能と性能に基づいて構成を拡張できます。
必要なスループットと信頼性で、基本的なものから高度なネットワーク解析を実行
ポータブルベンチトップネットワーク解析用のコンパクトなフォームファクター
Keysight のベンチトップ型ベクトル・ネットワーク・アナライザ(VNA)は、設計の検証、部品の特性評価、生産ラインでの品質確認を可能にします。必要なソース数、内蔵の低ノイズ受信器、最大周波数などに基づいて、用途に合った VNA をお選びいただけます。Essential から Pro まで、幅広いパフォーマンスグレードのベンチトップ VNA を取り揃えており、お客様のアプリケーションに最適なモデルを見つけることができます。
Starting from
Maximum number of sources
Starting from
Maximum number of sources
Starting from
キーサイト XN4-class USBベクトル・ネットワーク・アナライザには、Streamline Series VNAが含まれます。これらは軽量でポータブルなフォームファクタで高性能を提供し、スペースが限られたラボに最適です。スタンドアロン測定器であるベンチトップ・ベクトル・ネットワーク・アナライザとは異なり、USB VNAはホストPCに接続してデータ処理と解析を行います。当社のベンチトップおよびモジュラー・ベクトル・ネットワーク・アナライザと同じユーザーインターフェース、測定機能、自動化コードを使用して、コンポーネント特性評価データをワークフロー全体で簡単に転送できます。当社のEssentialベンチトップVNAと同じ測定信頼性をポータブルユニットで実現します。2ポートから6ポートまでのモデルがあり、お客様のアプリケーションに最適なUSBベクトル・ネットワーク・アナライザを選択できます。
Keysight のベンチトップ型ベクトル・ネットワーク・アナライザ(VNA)は、設計の検証、部品の特性評価、生産ラインでの品質確認を可能にします。必要なソース数、内蔵の低ノイズ受信器、最大周波数などに基づいて、用途に合った VNA をお選びいただけます。Essential から Pro まで、幅広いパフォーマンスグレードのベンチトップ VNA を取り揃えており、お客様のアプリケーションに最適なモデルを見つけることができます。
Starting from
Maximum number of sources
Starting from
Maximum number of sources
Starting from
キーサイト XN4-class USBベクトル・ネットワーク・アナライザには、Streamline Series VNAが含まれます。これらは軽量でポータブルなフォームファクタで高性能を提供し、スペースが限られたラボに最適です。スタンドアロン測定器であるベンチトップ・ベクトル・ネットワーク・アナライザとは異なり、USB VNAはホストPCに接続してデータ処理と解析を行います。当社のベンチトップおよびモジュラー・ベクトル・ネットワーク・アナライザと同じユーザーインターフェース、測定機能、自動化コードを使用して、コンポーネント特性評価データをワークフロー全体で簡単に転送できます。当社のEssentialベンチトップVNAと同じ測定信頼性をポータブルユニットで実現します。2ポートから6ポートまでのモデルがあり、お客様のアプリケーションに最適なUSBベクトル・ネットワーク・アナライザを選択できます。
ワイヤレス通信
球状アンテナパターン測定によりフェーズドアレイアンテナをテストします。
航空宇宙・防衛
信号発生および解析ツールを組み合わせて周波数コンバータの特性評価を行います。
有線通信
ベクトルネットワークアナライザとホットタイムドメインリフレクトメトリを使用して、インピーダンスミスマッチを測定します。
航空宇宙・防衛
ノイズ・フィギュア・ソフトウェアを搭載したネットワーク・アナライザを使用して、TRモジュールの性能を検証します。
ワイヤレス通信
完全ベクトル補正ノイズ指数測定および変調歪み解析の実施方法を学びます。
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。
ベクトルネットワークアナライザは、電気ネットワークパラメータを測定するテスト機器です。フィルタ、アンテナ、パワーアンプなど、さまざまな受動および能動デバイスの無線周波数(RF)およびマイクロ波コンポーネント解析に不可欠です。
ネットワークアナライザは、設計および製造プロセスにおいて、伝送、反射、インピーダンス測定、および散乱パラメータ(Sパラメータ)測定を行うための主要な測定器です。
また、非線形歪み解析、ベクトル校正、リアルタイム測定もサポートしており、エンジニアは高速かつ高精度なアプリケーション向けコンポーネントをテストおよび最適化できます。広範な周波数範囲で高精度に測定できる能力は、RFおよびマイクロ波デバイスの開発と製造においてVNAを不可欠なものにしています。
ベクトルネットワークアナライザ(VNA)は、RFおよびマイクロ波コンポーネント、回路、システムの電気的性能を、信号がそれらをどのように伝播するかを分析することによって測定します。広い周波数範囲にわたって、ゲイン、損失、反射、インピーダンス、位相シフトなどの主要なパラメータを評価します。エンジニアはVNAを使用して、アンテナ、フィルタ、アンプ、ケーブル、コネクタなどのデバイスを特性評価し、ワイヤレス通信、レーダー、航空宇宙、自動車、5Gなどのアプリケーションで設計が厳格な性能要件を満たしていることを保証します。
VNAは、校正されたRF信号を被測定デバイス(DUT)に送信し、周波数スペクトル全体にわたる振幅と位相の両方を含むベクトル応答を捕捉することで、これらの測定を実行します。これにより、伝送(ゲイン、挿入損失)、反射(リターンロス、VSWR)、インピーダンスを含むSパラメータ(S11、S21、S12、S22)の精密な測定が可能になります。VNAは、スペクトルおよびパルス測定、能動デバイステスト、高度なコンポーネントモデリングなど、幅広いアプリケーションをサポートしており、研究開発(R&D)および生産環境の両方で不可欠な存在です。
VNA校正は、ベクトル・ネットワーク・アナライザ (VNA) における系統誤差を補正し、被測定デバイスにおいて正確な測定基準面を確立するプロセスです。校正により、ケーブル、コネクタ、ミスマッチ、および測定器の不完全性によって引き起こされる誤差が除去されます。
正確な振幅および位相測定を実現するには、すべてのVNAで校正が必要です。定期的な校正により、ドリフト、コネクタの摩耗、ケーブルの変更、環境要因が補償されます。
RFテスト向けの主要なネットワークアナライザは、広い周波数カバレッジ、優れたダイナミックレンジ、低いトレースノイズ、および信頼性の高い校正精度を提供します。
キーサイトのVNAは、コンポーネントレベルのSパラメータから高度な非線形デバイス特性評価まで、あらゆるものをサポートしているため、RFラボや生産ラインで広く使用されています。
代替案は次のとおりです。
VNAは通常、SOLT(Short Open Load Through)やTRL(Thru Reflect Line)などの標準的な手法を使用して校正されます。手動校正では、高精度な校正標準器を接続し、既知の応答を測定することで、測定器が系統誤差を除去できるようにします。自動電子校正(ECal)モジュールは、このプロセスを簡素化し、高速で再現性の高い校正を提供します。定期的な再校正は、測定精度と国際標準へのトレーサビリティを維持するのに役立ちます。
ベクトル・ネットワーク・アナライザ(VNA)は、アンプ、ミキサ、コンバータ、フィルタなどのアクティブRFコンポーネントの評価に広く使用されています。代表的な測定項目は次のとおりです。
主な機能は次のとおりです。
VNAの価格は、周波数範囲、ポート数、およびパフォーマンスクラスに大きく依存します。エントリーレベルのVNAは低価格帯から始まり、ミリ波、マルチポート、高度な変調テストに対応するハイエンドモデルは、より高いプロフェッショナルな価格帯に分類されます。キーサイトは、柔軟な予算編成をサポートするために、バンドル構成やモジュラーPXIソリューションも提供しています。
アンテナテストには、広いダイナミックレンジ、低位相ノイズ、および時間領域または故障点距離測定機能を備えたVNAを選択してください。キーサイトのベクトルネットワークアナライザは、インピーダンス整合、放射損失、帯域幅解析、時間領域故障点距離測定など、アンテナ特性評価をサポートしています。
ベストプラクティスには以下が含まれます。
VNAは、機器のアーキテクチャに応じて、数キロヘルツ (kHz) から数百ギガヘルツ (GHz) までの幅広い周波数構成で利用可能です。低周波数VNAは通常RFおよびワイヤレスアプリケーションに使用され、高周波数システムはマイクロ波、ミリ波、および新興の5G/6G研究をサポートします。多くのVNAは、サブテラヘルツ (THz) 範囲までの測定を可能にする周波数拡張モジュールもサポートしています。