Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
最大33 GHzに対応した、当社の新しいマルチコア12ビットオシロスコープで、より迅速かつ明確な分析結果を得ることができます。お手持ちの古いオシロスコープを下取りに出して、新しいXR8の購入に充当できるクレジットを獲得しましょう。
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
キーサイトは、3つのパフォーマンスグレードのSMUを提供しています。「Essential」「Expert」「Pro」のいずれのグレードも、必要に応じて機能や性能を拡張できます。
高精度な電圧/電流供給と同時測定機能
コンパクトなフォームファクタにより、効率的なマルチチャネル構成を実現します。
キーサイトのソースメジャーユニット(SMU)は、高精度な電圧/電流供給と同時測定機能を備えており、半導体、材料、電子部品のテストに最適です。ソース分解能、最小電流測定分解能、チャネル数に基づいて、要件を満たすSMUパフォーマンスを選択してください。
Starting from
Source resolution
Starting from
Source resolution
Starting from
Source resolutionキーサイトのモジュラー・ソースメジャーユニット(SMU)は、スケーラビリティと柔軟性を考慮して設計されています。コンパクトなモジュラー型フォームファクターにより、R&Dと大量生産テストの両方に最適な効率的なマルチチャネル構成が可能です。さまざまなパフォーマンスレベルと機能を備えたモジュールを組み合わせて、ニーズに合わせてSMUをカスタマイズできます。アプリケーションに適したモジュラー・ソースメジャーユニットを選択してください。
キーサイトのソースメジャーユニット(SMU)は、高精度な電圧/電流供給と同時測定機能を備えており、半導体、材料、電子部品のテストに最適です。ソース分解能、最小電流測定分解能、チャネル数に基づいて、要件を満たすSMUパフォーマンスを選択してください。
Starting from
Source resolution
Starting from
Source resolution
Starting from
Source resolutionキーサイトのモジュラー・ソースメジャーユニット(SMU)は、スケーラビリティと柔軟性を考慮して設計されています。コンパクトなモジュラー型フォームファクターにより、R&Dと大量生産テストの両方に最適な効率的なマルチチャネル構成が可能です。さまざまなパフォーマンスレベルと機能を備えたモジュールを組み合わせて、ニーズに合わせてSMUをカスタマイズできます。アプリケーションに適したモジュラー・ソースメジャーユニットを選択してください。
半導体
エネルギー効率の高いLEDの電流と電圧(IV)を特性評価します。
半導体
極めて低い電流および電圧レベルでIV特性評価を実行します。
半導体
正確で高分解能な電流-電圧測定により、主要な太陽光発電パラメータを評価します。
製造
車載エレクトロニクスにおける低電流測定のために、SMUをインサーキットテスターと統合します。
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。
高精度ソースメジャーユニット (SMU) は、電圧と電流を同時に印加および測定する計測器であり、多くの場合、フェムトアンペア (fA) およびナノボルト (nV) レベルまで極めて高い精度を実現します。
標準的な計測器とは異なり、SMUは電源、デジタルマルチメータ、電子負荷の機能を1つのデバイスに統合し、4象限動作により電力の供給と吸収の両方が可能です。
キーサイト・テクノロジーが開発したSMUなどの最新のSMUは、精度、安定性、低ノイズが不可欠な半導体特性評価、IVカーブトレーシング、リークテスト、バッテリーモデリングなどの用途で広く使用されています。
適切なSMUを選択するには、まず、デバイスに必要な電圧および電流範囲を決定します。キーサイトのSMUは、高電力アプリケーションと超低電流アプリケーションの両方で幅広いカバレッジを提供します。次に、特にリークテストのような低電流測定において、測定精度と感度を考慮します。
スループットが重要であれば測定速度を評価し、自己発熱を低減するためのパルス印加などの機能を探します。また、チャネル数、コンプライアンス保護、およびキーサイト PathWaveとのソフトウェア統合も考慮します。
これらの要素をアプリケーションに合わせることで、正確で信頼性の高い効率的なテストを保証するキーサイトのSMUを選択できます。
SMUを選定する際には、まず電圧および電流レンジから始め、お使いのデバイスの全動作条件を供給および測定できることを確認します。キーサイトのSMUは、高電力アプリケーションと低レベルアプリケーションの両方に適した広いダイナミックレンジを提供します。次に、分解能と確度を考慮します。これらは、特に低電流または高感度デバイスにおいて、高精度な測定に不可欠です。
測定速度は高スループットのテストにおいて重要であり、低ノイズ性能は安定した再現性のある結果を保証します。デバイスを保護するためのコンプライアンスリミット、および自己発熱を最小限に抑えるためのパルス測定機能も評価する必要があります。
これらの仕様のバランスを取ることで、お客様のアプリケーション向けに、正確で信頼性の高い効率的な測定を実現するキーサイトのSMUを選定できます
主要なSMU仕様のバランスを取ることで、特定のテストニーズに最適な性能が保証されます。適切な電圧および電流レンジを選択することで、測定機能を損なうことなく、デバイスを完全に特性評価できます。分解能と確度に適切に注意を払うことで、小さな信号変化を正確に検出でき、これは高感度なアプリケーションにとって不可欠です。
測定速度を考慮することは、特に生産環境において、データ整合性を維持しながらテストスループットの向上に役立ちます。低ノイズ性能、コンプライアンス保護、パルス動作などの機能は、測定の安定性をさらに高め、被試験デバイスを保護します。
キーサイトのSMUは、これらのパラメータを最適化するように設計されており、幅広いアプリケーションで正確で再現性のある効率的な結果を得ることができます
SMUは、電圧と電流を正確に供給および測定できるため、半導体、材料、およびデバイスのテストで広く使用されています。半導体アプリケーションでは、キーサイトのSMUは、トランジスタ、ダイオード、集積回路などのコンポーネントのI-V特性評価、デバイスパラメータ抽出、およびリーク電流テストに一般的に使用されます。
材料研究では、SMUは抵抗率測定、導電率分析、ナノ材料や薄膜などの新興材料の特性評価をサポートします。デバイスのテストでは、バッテリーモデリング、LEDおよびセンサーのテスト、信頼性研究に使用されます。
キーサイトのSMUは、これらの多様なアプリケーション全体で信頼性と再現性のある結果を保証するために必要とされる、確度、低ノイズ性能、および柔軟性を提供します。
正確で低ノイズの測定を保証するには、まず、適切なシールドと接地を使用して外部干渉を最小限に抑えます。ケーブルは短く保ち、低電流を測定する際にはトライアキシャルケーブルまたは低ノイズケーブルを使用します。SMUが安定した動作条件に達するまで、十分なウォームアップ時間を確保します。
ノイズを低減するために、適切な積分時間とフィルタリング設定を選択し、リーク電流を最小限に抑えるためにガーディング技術を使用します。適切なフィクスチャ設計とクリーンな接続も、測定の安定性向上に役立ちます。
キーサイトのSMUは、低ノイズアーキテクチャと高度な測定機能を備えて設計されており、高精度アプリケーションをサポートします。優れた測定プラクティスとキーサイトの機能を組み合わせることで、高感度なテスト環境においても、正確で安定した再現性のある結果を得ることができます。