お探しのページはこちらでしょうか.
その他の検索結果:
何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
ハイライト
PathWaveデバイスモデリング(IC-CAP)ソフトウェアは、DC/RF半導体デバイスモデリングの業界標準です。 IC-CAP(Integrated Circuit Characterization & Analysis Program)は、高速/デジタル、アナログ、パワーRFアプリケーションで使用されている正確でコンパクトなモデルを抽出します。 今日の最先端の半導体ファウンドリやIDMは、シリコンCMOS、バイポーラ、ガリウムヒ素化合物(GaAs)、窒化ガリウム(GaN)などの多くのICデバイステクノロジーのモデリングをIC-CAPに依存しています。 IC-CAPは、カスタマイズ可能な最先端のモデリングソフトウェアで、測定/シミュレーション/最適化/統計解析ツールを備えています。
- オープンなモデリング・ソフトウェア・アーキテクチャにより、最高の確度を実現し、測定/抽出/検証手順の非常に柔軟な作成/自動化が可能
- BSIM3/BSIM4、PSP、HiSIMなどの業界標準のCMOSモデル用のターンキー抽出ソリューションにより、習得時間を短縮、モデルの確度を最大化
- 商用シミュレータへのダイレクトリンクにより、抽出モデルと回路デザイナが使用したシミュレータとの一貫性を確保
最適な製品の検索
これらの製品のいずれかをすでにお持ちですか?
テクニカル・サポートを見る
前
All the tools and examples needed to characterize and model semiconductor devices. Includes the software environment, all measurement drivers, optimization, Python/PEL programming and all simulation links.
PathWave WaferPro for automated wafer-level measurement. All measurement drivers are included. Python/PEL programming enables custom measurement algorithms and drivers.
Measure and accurately model any GaN RF device with the physics-based industry-standard ASM-HEMT and the MVSG models, or use the established Angelov-GaN model.
次へ
PathWave Designモデリング製品の詳細情報 構成ガイドを表示
PathWaveデバイスモデリングの機能を拡張
イノベーションへの投資を保護
注目のリソース
ご要望、ご質問はございませんか。