お探しのページはこちらでしょうか.
その他の検索結果:
何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
M9383B VXG-mマイクロ波信号発生器
信頼性の高い性能、汎用テスト機能
スタート価格:
ハイライト
ミリ波帯のテストをリード
M9383B VXG-mは、最大44 GHzの周波数を提供する業界初のデュアルチャンネルマイクロ波信号発生器です。
- 広いRF帯域幅 (2 GHz)
- システム損失を補正し、5Gパワーアンプと無線(Over-the-air)テストを可能にする高出力電源
- マルチユーザーあるいはビームフォーミングMIMO OTAテストのための位相コヒーレントな局部発振器(LO)とベースバンド同期化
- PathWave信号生成ソフトウェアがアプリケーション固有の信号やカスタム信号の作成をサポート
- 3GPP 5G NR規格に準拠した信号で、チャネルコーディング、マルチアンテナポートに対応
最も要求の厳しい広帯域ミリ波アプリケーションに対応
キーサイトのVXG信号発生器は、さまざまな先進機能を備えています。
- 測定の信頼性を最適化し、ミリ波周波数での広帯域の不確かさを最小限に
- 規格に準拠したテスト信号を作成する際、5G NR用の作業を効率化できるグラフィカル・ユーザー・インタフェースを体験
- マルチタッチベンチトップとPXIという同じ性能の2つの便利なフォームファクターから選択
主な仕様
周波数
1 MHz to 44 GHz
出力パワー(1 GHz)
+20 dBm
周波数スイッチング
n/a
高調波(1 GHz)
-46 dBc
位相雑音(1 GHz、20 kHzオフセット)
-137 dBc/Hz (10 kHz offset)
タイプ
Vector
周波数
出力パワー(1 GHz)
周波数スイッチング
高調波(1 GHz)
位相雑音(1 GHz、20 kHzオフセット)
タイプ
1 MHz to 44 GHz
+20 dBm
n/a
-46 dBc
-137 dBc/Hz (10 kHz offset)
Vector
さらに表示
帯域幅オプション:
2 GHz
ベースバンド・ジェネレータ・モード:
Waveform Playback
形状:
Modular
周波数:
1 MHz to 44 GHz
周波数オプション:
44 GHz
周波数スイッチング:
n/a
高調波(1 GHz):
-46 dBc
最大周波数:
44 GHz
Maximum Modulation Bandwidth:
2 GHz
最大出力:
+20 dBm
非高調波(1 GHz):
-50 dBc
出力パワー(1 GHz):
+20 dBm
性能レベル:
◆◆◆◆◆◇
位相雑音(1 GHz、10 kHzオフセット):
-137 dBc/Hz
位相雑音(1 GHz、20 kHzオフセット):
-137 dBc/Hz (10 kHz offset)
掃引モード:
使用不可
タイプ:
Vector
波形再生メモリ:
1024 MSa
信頼性の高い信号源を使用してテスト結果から不確かさを排除する
より速く市場に参入するためのレースでは、信頼できるテスト結果が必要です。 目的に適した信頼性の高い機器を選択することにより、差別化することが可能になります。
キーサイトのテストエキスパートは、以下のホワイト ペーパーで信号発生器の基礎について説明しています。 情報に基づいた、次の信号源の選択に役立ちます。
M9383Bに関心をお持ちいただけましたか。
機能拡張
注目のリソース
ご要望、ご質問はございませんか。