Gerador de sinais de micro-ondas VXG-m

O M9383B é uma unidade de medição de tensão de grande alcance capaz de adquirir níveis de tensão positiva dinâmica de vários canais simultaneamente.

prod_image
  • Baseband Generator Mode

    Waveform Playback

  • Waveform Playback Memory

    1024 MSa

  • Frequency

    44 GHz

  • Harmonics @ 1 GHz

    -46 dBc

  • Output power @1 GHz

    20 dBm

  • Phase noise @1 GHz (20 kHz offset)

    -137 dBc/Hz

  • Frequency Options

    44 GHz

  • Performance Level

    ◆◆◆◆◆◇

  • Sweep Mode

    N/A

  • Non-Harmonics @1 GHz

    -50 dBc

  • Bandwidth options

    2 GHz

  • Form factor

    Modular

  • Type

    Vector

  • Maximum frequency

    44 GHz

  • Phase noise @1 GHz (10 kHz offset)

    -137 dBc/Hz

  • Maximum modulation bandwidth

    2 GHz

  • Maximum output power

    20 dBm

  • Maximum bandwidth

    2 GHz

  • Frequency switching speed

    28000 µs

  • Number of outputs

    2

Pronto para um orçamento

Descubra o que está incluído e explore as opções de atualização disponíveis da Keysight.