ハイライト

革新的なオシロスコープテクノロジーで最高の測定確度を実現

新たに登場する高速バステクノロジーの導入や、広帯域RF信号のスペクトル成分の測定、テスト中の過渡物理現象の解析など、どんな目的でも測定信号の信頼できる真の姿を捉えることが必要です。 キーサイトは最新テクノロジーに莫大な投資をして、リアルタイムオシロスコープで最高の測定確度を実現しています。 キーサイト内製のリン化インジウム(InP)集積回路プロセスを使用し、高帯域幅性能、超低ノイズ、低ジッタおよび高電圧信号入力を実現の鍵となるテクノロジーブロックを設計しました。 InPプロセスで信号の真の姿を観測することが可能になり、正確な測定を実行できます。

  • 最大33 GHzのリアルタイム帯域幅により革新的な次世代テクノロジーを実現
  • 優れたENOB(有効ビット数ENOB)性能により複雑な変調解析に対応
  • ミックスド・シグナル・オシロスコープモデルの使用により16個のデジタルチャネルと4個のアナログチャネルを利用可能
  • オシロスコープの低ノイズ性能によりアイの高さ測定性能を最大化可能
  • 固有ジッタがわずか100 fsのオシロスコープでデザインの真のジッタ性能を表示
  • 最大12.5 Gb/sデータㇾ―ト、160ビットのハードウェア・シリアル・トリガを利用可能
  • 最大30 GHzプロービングシステムと柔軟なオプションにより、被試験信号へのアクセスを向上

PathWave BenchVue オシロスコープソフトウェア

オシロスコープに接続し直感的に制御、画面イメージをキャプチャし、データ測定値を記録してより効率的に解析できます。

  • クラウドを介してオシロスコープを接続および制御します。
  • 3回クリックするだけでMATLABやMicrosoft Excel、Wordなどの一般的なツールに結果をエクスポートしてドキュメント化や詳細な解析が可能です。
  • 複数あるタイプの測定器から測定結果を同時に表示することが可能です。
  • 最小限の測定器に関する知識で自動化されたテストシーケンスを迅速に作成できます。
  • 新しい測定器を購入するたびに、KeysightCareソフトウェアサポートのサブスクリプションとライセンスを受け取ります。

Key Specifications

Bandwidth

Up to 33 GHz

Channels

4 analog

Max Memory Depth

2 Gpts

Sample Rate

80 GSa/s

ADC Bits

8

その他の詳細仕様もご覧ください。

最適なモデルを見つけましょう

次世代テクノロジーのテスト課題に対応

Infiniiumシリーズオシロスコープは、PCI、USB、DDRなどのさまざまな規格のコンプライアンステストで幅広く使用されています。 以下の技術記事をダウンロードして、最新規格のテストに伴う課題について詳しい情報をご覧ください。

サーバーの並んだ廊下を歩く2人

ご要望、ご質問はございませんか。