검색 결과 페이지입니다. .
추천 검색 결과 보기:
무엇을 찾고 있습니까?
추천 검색어
No product matches found - System Exception
일치하는 컨텐츠
Infiniium V‑시리즈 오실로스코프
키사이트는 오실로스코프 제품 부문 1위 기업입니다.
(출처: Frost & Sullivan, 2020년 10월)
주요 특징
최고의 측정 정확도를 위한 혁신적인 오실로스코프 기술
새로운 고속 버스 기술을 활용하거나 광대역 RF 신호의 스펙트럼 컨텐츠를 식별하거나 일시적인 물리적 현상을 분석하는 경우 모두 테스트 대상 신호를 정확하게 재현해야 합니다. 키사이트는 가장 정확한 실시간 오실로스코프 측정을 가능하게 해주는 첨단 기술에 투자합니다. 키사이트는 자체 인화 인듐(InP) 통합 회로 프로세스를 사용하여 고대역폭 성능, 초저노이즈와 적은 지터, 고전압 신호 입력을 제공할 수 있도록 중요 기술 블록을 설계합니다. InP 프로세스를 통해 실제 신호를 확인하고 가장 정확한 측정을 수행할 수 있습니다.
- 최대 33 GHz의 실시간 대역폭으로 차세대 기술 혁신 달성.
- 뛰어난 ENOB(유효 비트 수) 성능으로 변조 표준 향상.
- 혼합 신호 오실로스코프 모델과 함께 4개의 아날로그 채널과 16개의 디지털 채널 사용.
- 저노이즈 오실로스코프 눈 높이 측정 극대화.
- 100fs 수준의 낮은 오실로스코프 자체 지터 특성을 통하여 디바이스의 실제 지터를 측정하세요.
- 최대 12.5 Gb/s의 데이터 전송 속도를 지원하는 160비트 하드웨어 시리얼 트리거 활용.
- 최대 30 GHz 프로빙 시스템과 유연한 옵션으로 테스트 대상 신호에 대한 액세스 향상.
PathWave BenchVue 오실로스코프 소프트웨어
오실로스코프를 직관적으로 제어하고 화면 이미지를 캡처하며 보다 효율적인 분석을 위해 데이터 측정값을 기록합니다.
- 클라우드를 통해 오실로스코프 연결 및 제어가 가능합니다.
- 문서화 및 추가 분석을 위해 단 세 번의 클릭으로 MATLAB, Microsoft Excel, Word 등의 인기 도구로 결과를 내보낼 수 있습니다.
- 여러 유형의 계측기 측정값을 동시에 시각화할 수 있습니다.
- 최소한의 계측기 지식으로 자동 테스트 시퀀스를 빠르게 생성할 수 있습니다.
- 새로운 계측기를 구입할 때마다 KeysightCare 소프트웨어 지원을 구독하고 라이선스를 받을 수 있습니다.
주요 사양
Bandwidth
최대 33 GHz
채널
아날로그 4채널
Max Memory Depth
2 Gpts
샘플링 속도
80 GSa/s
ADC 비트
8
자세한 사양을 원하십니까?
적합한 모델 찾기
이전
ADC 비트:
8 bits
대역폭:
8 GHz
디스플레이 크기:
12.1-inch
최대 메모리 깊이:
2 Gpts
최대 샘플링 속도:
80 GSa/s
운영 체제:
Windows 10
ADC 비트:
8 Bits
대역폭:
8 GHz
디스플레이 크기:
12.1-inch
최대 메모리 깊이:
2 Gpts
최대 샘플링 속도:
80 GSa/s
운영 체제:
Windows 10
ADC 비트:
8 bits
대역폭:
25 GHz
디스플레이 크기:
12.1-inch
최대 메모리 깊이:
2 Gpts
최대 샘플링 속도:
80 GSa/s
운영 체제:
Windows 10
ADC 비트:
8 bits
대역폭:
25 GHz
디스플레이 크기:
12.1-inch
최대 메모리 깊이:
2 Gpts
최대 샘플링 속도:
80 GSa/s
운영 체제:
Windows 10
ADC 비트:
8 Bits
대역폭:
16 GHz
디스플레이 크기:
12.1-inch
최대 메모리 깊이:
2 Gpts
최대 샘플링 속도:
80 GSa/s
운영 체제:
Windows 10
다음
차세대 기술의 테스트 과제
Infiniium 시리즈 오실로스코프는 PCI, USB, DDR 등 다양한 표준에 대한 컴플라이언스 테스트에서 폭넓게 사용됩니다. 최신 표준 컴플라이언스 테스트에서 마주하는 도전 과제에 대해서 배울 수 있는 백서를 다운로드 하십시오.
역량 확대
관련 리소스
다른 도움이 필요하십니까?