키사이트 DSAV084A Infiniium V-시리즈 오실로스코프는 고속 설계의 분석 및 디버그에서 더욱 뛰어난 통찰력을 보장하는 업계 최고의 정확도를 제공합니다.

주요 특징

  • 8 GHz 아날로그 대역폭(업그레이드 가능)
  • 아날로그 4채널
  • 낮은 노이즈(1.04 mVrms @ 50 mV/div)와 지터 측정 플로어(100 fs)
  • 최대 80 GSa/s의 샘플링 속도와 2 Gpts의 수집 메모리로 더 긴 신호 트레이스 수집.
  • 5.5를 초과하는 유효 비트 수(ENOB) 값과 50 dBC를 초과하는 스퓨리어스 없는 다이나믹 레인지(SFDR)로 향상된 측정 정확도 달성.
  • 가장 광범위한 지터, 트리거, 분석 및 프로토콜 도구들(PrecisionProbe 지원)로 테스트 향상.

포함 항목:

  • E2688A 시리얼 데이터 분석(SDA)
  • N8823A EZJIT Complete
  • 100 Mpts의 메모리

BenchVue Basic 앱을 무료로 다운로드하여 장비를 제어하십시오.

역량확대

다른 도움이 필요하십니까?