PXIe高精度IVテスト・システム

精密測定を迅速に開始

キーサイトのPXIデジタイザは、モジュラー に基づく汎用性の高いアナログ-デジタル変換器(ADC)カードです。

PXIe高精度IVテスト・システム

AXIeモジュラーシステム

シャーシおよび測定モジュールを含むAXIeモジュラーシステム

スケーラブルなデータ収集システム向けの高チャネル密度と高スループット。

AXIeモジュラーシステム

Mainframe Overview

メインフレーム

自信を持って統合。自信を持って切り替え。自信を持って測定。

Mainframe Overview

モジュール概要

キーサイト モジュラーシステム 比類なきパフォーマンス。インサイト獲得までの時間を半分に。

性能や機能が異なるモジュールを自由に組み合わせて、用途に最適なソリューションを構築できます。

モジュール概要

モジュラーシステム

カード、シャーシ、測定モジュールを含むモジュラーシステム

さまざまなモジュラーコンポーネント(例:PXI/AXIカード、シャーシ、メインフレームなど)を組み立てたもの。

モジュラーシステム

30件中 12 件を表示

PXIe ベクトルトランシーバー、26.5GHz GHz
PXIe ベクトル・トランシーバー、26.5 GHz
モデル
M9471A
形状
PXIeモジュール
最大周波数
26.5 GHz
モジュラータイプ
ベクトル・トランシーバ
プラットフォーム
-
スロット
4
タイプ
ベクトル・トランシーバ
VXT PXIeベクトルトランシーバーの画像
VXT PXIeベクトルトランシーバー
モデル
M9421A
形状
PXIモジュール
最大周波数
6 GHz
モジュラータイプ
ベクトル・トランシーバ
プラットフォーム
PXIe
スロット
4
タイプ
ベクトル・トランシーバ
PXIeシステムモジュール: 単一ポート(x8)、Gen 3
PXIeシステムモジュール: シングルポート(x8)、Gen 3
モデル
M9022A
形状
PXIeモジュール
最大周波数
-
モジュラータイプ
Gen 3 PCIeケーブルリンク
プラットフォーム
PXIe
スロット
1
タイプ
システムモジュール
PCIeホストアダプター: 単一ポート(x8)、Gen 3
PCIeホストアダプター: シングルポート(x8)、Gen 3
モデル
M9048B
形状
PCIe®
最大周波数
-
モジュラータイプ
PCIeホスト・アダプター
プラットフォーム
PXIe
スロット
1
タイプ
ホストアダプタ
PXIe 周波数基準:10 MHzおよび100 MHz
PXIe 周波数基準:10 MHzおよび100 MHz
モデル
M9300A
形状
PXIeモジュール
最大周波数
-
モジュラータイプ
周波数リファレンス
プラットフォーム
PXIe
スロット
1
タイプ
周波数リファレンス
PPMU搭載のPXIeデジタル・スティミュラス/レスポンス・モジュールの画像
PPMU搭載のPXIeデジタル・スティミュラス/レスポンス・モジュール
モデル
M9195B
形状
PXIeモジュール
最大周波数
-
モジュラータイプ
デジタル刺激応答
プラットフォーム
-
スロット
1
タイプ
システムモジュール
PXIデジタルI/O:32入力、32出力、0.3 V~50 V
PXIデジタルI/O:32入力、32出力、0.3 V~50 V
モデル
M9187A
形状
PXIモジュール
最大周波数
-
モジュラータイプ
デジタルIO
プラットフォーム
-
スロット
1
タイプ
システムモジュール
無線機テストセットの画像
無線機テストセット
モデル
M8920A
形状
PXIe, モジュラー
最大周波数
6 GHz
モジュラータイプ
-
プラットフォーム
PXIe
スロット
10
タイプ
無線テストセット
PXIe測定アクセラレータの画像
PXIe測定アクセラレータ
モデル
M9451A
形状
PXIeモジュール
最大周波数
該当なし
モジュラータイプ
測定アクセラレータ
プラットフォーム
-
スロット
1
タイプ
システムモジュール
PXIe高性能組込みコントローラー:6コア
PXIe高性能組み込みコントローラー:6コア
モデル
M9038A
形状
PXIeモジュール
最大周波数
-
モジュラータイプ
組み込みコントローラ
プラットフォーム
PXIe
スロット
-
タイプ
コントローラ
VXT PXIベクトルトランシーバー、300 / 600 / 1200 MHz帯域幅
VXT PXIベクトルトランシーバー、300 / 600 / 1200 MHz帯域幅
モデル
M9410A
形状
ベンチトップ
最大周波数
6 GHz
モジュラータイプ
ベクトル・トランシーバ
プラットフォーム
PXIe
スロット
2
タイプ
ベクトル・トランシーバ
M9025Aの画像
モデル
M9025A
形状
PXIeモジュール
最大周波数
-
モジュラータイプ
Thunderboltケーブルリンク
プラットフォーム
PXIe
スロット
1
タイプ
システムモジュール
すべてクリア