M9416A VXT PXI ベクトルトランシーバー、380 MHz~6/8/12 GHz

キーサイト M9416A PXIe ベクトルトランシーバーは、380 MHz〜6/8/12 GHzのベクトル信号発生器とベクトル・シグナル・アナライザを最大1.2 GHzの帯域幅を備えた4スロットのPXIモジュールに統合します。

ハイライト

  • 最大12 GHzまでのベクトル信号発生器とベクトル・シグナル・アナライザを4スロットの PXIe モジュールに統合したものです。
  • 内蔵の1.2 GHz帯域幅の信号生成/解析
  • 高出力パワー(最大+20 dBm)
  • 発生器とアナライザの両方で±0.5 dB以下対振幅確度
  • 優れたSSB位相雑音(1 GHz、10 kHzオフセット、-130 dBc/Hz以下)
  • 100 MHz帯域幅OFDM信号の0.3%未満のEVMによる正確な5Gテスト
  • N9065EM1Eシーケンス・アナライザ測定アプリケーションで測定速度を向上
周波数
12 GHz
DANL(1 GHz)
-167 dBm
位相雑音(1 GHz、10 kHzオフセット)
-130 dBc/Hz
タイプ
Vector Transceiver
周波数
DANL(1 GHz)
位相雑音(1 GHz、10 kHzオフセット)
タイプ
12 GHz
-167 dBm
-130 dBc/Hz
Vector Transceiver
さらに表示
帯域幅オプション:
300 MHz
600 MHz
1.2 GHz
Baseband Generator Memory Size:
512 MSa
DANL(1 GHz):
-167 dBm
形状:
PXI Module
周波数:
12 GHz
周波数オプション:
6 GHz
8 GHz
12 GHz
Generator/analyzer bandwidth:
1.2 GHz
Half Duplex Port:
はい
高調波(1 GHz):
<-43 dBc
Max. Bandwidth:
1.2 GHz
Maximum bandwidth:
1.2 GHz
最大周波数:
12.3 GHz
モジュラータイプ:
Vector Transceiver
非高調波(1 GHz):
<-79 dBc
出力パワー(1 GHz):
-120 dBm to +20 dBm
性能レベル:
◆◆◆◆◇◇
位相雑音(1 GHz、10 kHzオフセット):
-130 dBc/Hz
スロット:
4
タイプ:
Vector Transceiver
M9411A VXT PXI ベクトルトランシーバー

M9416Aに興味がありますか?

注目のリソース

ご要望、ご質問はございませんか。