何をお探しですか?
PXI デジタルI/O
システムのモニタリング/制御用の最高32ビットのデジタルI/O。 M9195B PXIe DSRは、システム(最大12個のモジュール(192チャネル))のマルチモジュール同期機能、外部トリガ機能、マーカーの追加により、M9195A PXIe DSRの機能を拡張します。

Keysight PXI デジタルI/Oモジュールは、システムモニタリングやリレー制御から、ICデザイン検証、製造での自動化されたテストまでさまざまなアプリケーションに対応します。
Keysight M9187A デジタルI/Oは、デジタルステートのモニタリングや外部デバイスの制御を必要とするアプリケーションで使用できる静的入力/出力チャネルを提供します。このデジタルI/Oは通常、航空宇宙/防衛、自動車、電子テストアプリケーションで使用されます。モジュールは、プログラム可能な入力しきい値および柔軟な出力ドライブ機能により柔軟に構成することができます。
Keysight M9195B PPMU搭載のPXIeデジタルスティミュラス/レスポンス(PXIe DSR)モジュールは、Keysight M9195A PPMU搭載のPXIeデジタルスティミュラス/レスポンス(PXIe DSR)モジュールの機能を拡張します。M9195B PXIe DSRは、システム(最大12個のモジュール(192チャネル))のマルチモジュール同期機能を追加します。
M9195A/B PXIe DSRは、ロジックレベルのプログラムが可能な16個の双方向デジタルチャネルを備え、パラメトリック測定や静的デジタルI/Oの同期/サイクリック・デジタル・データ用に構成することができます。 ICデザイン検証および製造テスト環境に最適です。 PXI DSRは、柔軟な構成、マルチサイト機能、チャネルごとのプログラミングが可能で、チャネルごとのパラメトリック測定、プログラム可能な遅延、その他の高性能な時間短縮機能/ソフトウェアツールに加えて、外部トリガ機能やマーカーも備えています。
オプションのKeysight M9192A DSRパターン・エディター・ソフトウェアおよびKeysight M9193Aデータコンバーター搭載DSRパターンエディターは、M9195A/B PXIe DSR用のベクター変換/パターン検証ソフトウェアツールをすべて備えています。 これらのツールを使用すれば、時間の短縮、コストの削減、市場投入までの期間の大幅な短縮を実現できます。 M9192Aは、Test Systems Strategies Incorporated(TSSI)のSolstice-TDS WaveMaker+モジュールをベースにして、 DSR STILインコンバーターとDSR STILテスターブリッジを追加することにより、M9195Bをサポートするようにカスタマイズされています。 このため、システムはM9195A/B STILファイルを読み取って、パターンエディターでグラフィック表示することができ、 ユーザーはパターンとタイミング情報を1つのウィンドウで更新できます。 M9193Aはパターンエディターと複数のTSSIインコンバーターの両方を兼ね備え、デジタル・デザイン・ソフトウェアとより簡単に接続できます。
Find the Model that's Right for You
Protect Your Innovation Investment
Featured Resources for the PXI デジタルI/O
Want help or have questions?