PXIe高精度IVテスト・システム

精密測定を迅速に開始

キーサイトのPXIデジタイザは、モジュラー に基づく汎用性の高いアナログ-デジタル変換器(ADC)カードです。

PXIe高精度IVテスト・システム

AXIeモジュラーシステム

シャーシおよび測定モジュールを含むAXIeモジュラーシステム

スケーラブルなデータ収集システム向けの高チャネル密度と高スループット。

AXIeモジュラーシステム

Mainframe Overview

メインフレーム

自信を持って統合。自信を持って切り替え。自信を持って測定。

Mainframe Overview

モジュール概要

キーサイト モジュラーシステム 比類なきパフォーマンス。インサイト獲得までの時間を半分に。

性能や機能が異なるモジュールを自由に組み合わせて、用途に最適なソリューションを構築できます。

モジュール概要

モジュラーシステム

カード、シャーシ、測定モジュールを含むモジュラーシステム

さまざまなモジュラーコンポーネント(例:PXI/AXIカード、シャーシ、メインフレームなど)を組み立てたもの。

モジュラーシステム

107件中 12 件を表示

M9375A PXIeベクトルネットワークアナライザの画像
モデル
M9375A

Keysight M9375A PXIeベクトル・ネットワーク・アナライザは、1つのスロットに収まるフル2ポートVNAです。2ポートVNAとして使用することも、複数のモジュールを搭載してマルチポート/マルチサイト測定用に構成することも可能です。

PXIeベクトル・ネットワーク・アナライザ、300 kHz~20 GHzのイメージ
PXIeベクトル・ネットワーク・アナライザ、300 kHz~20 GHz
モデル
M9374A

Keysight M9374A PXIeベクトル・ネットワーク・アナライザは、1つのスロットに収まるフル2ポートVNAです。2ポートVNAとして使用することも、複数のモジュールを搭載してマルチポート/マルチサイト測定用に構成することも可能です。

PXIeベクトル・ネットワーク・アナライザ、300 kHz~14 GHzのイメージ
PXIeベクトル・ネットワーク・アナライザ、300 kHz~14 GHz
モデル
M9373A

Keysight M9373A PXIeベクトル・ネットワーク・アナライザは、1つのスロットに収まるフル2ポートVNAです。2ポートVNAとして使用することも、複数のモジュールを搭載してマルチポート/マルチサイト測定用に構成することも可能です。

PXIeベクトル・ネットワーク・アナライザ、300 kHz~9 GHzのイメージ
PXIeベクトル・ネットワーク・アナライザ、300 kHz~9 GHz
モデル
M9372A

Keysight M9372A PXIeベクトル・ネットワーク・アナライザは、1つのスロットに収まるフル2ポートVNAです。2ポートVNAとして使用することも、複数のモジュールを搭載してマルチポート/マルチサイト測定用に構成することも可能です。

PXIeベクトル・ネットワーク・アナライザ、300 kHz~6.5 GHzのイメージ
PXIeベクトル・ネットワーク・アナライザ、300 kHz~6.5 GHz
モデル
M9371A

Keysight M9371A PXIeベクトル・ネットワーク・アナライザは、1つのスロットに収まるフル2ポートVNAです。2ポートVNAとして使用することも、複数のモジュールを搭載してマルチポート/マルチサイト測定用に構成することも可能です。

PXIe高性能組込みコントローラー:6コア
PXIe高性能組み込みコントローラー:6コア
モデル
M9038A

M9038Aは、Windows 10オペレーティングシステムを搭載した4スロットPXIe組み込みPCコントローラーであり、高性能かつ複雑なマルチシャーシシステム向けに設計されています。

VXT PXIベクトルトランシーバー、300 / 600 / 1200 MHz帯域幅
VXT PXIベクトルトランシーバー、300 / 600 / 1200 MHz帯域幅
モデル
M9410A

5Gに対応。キーサイト M9410A PXIベクトル・トランシーバー(VXT)は、1.2 GHzの瞬時帯域幅を備えたベクトル信号発生器(VSG)とアナライザ(VSA)を2スロットPXIモジュールに統合しています。

PXIe ベクトルトランシーバー、26.5GHz GHz
PXIe ベクトル・トランシーバー、26.5 GHz
モデル
M9471A

VXTを次のレベルへ引き上げます。

VXT PXIeベクトルトランシーバーの画像
VXT PXIeベクトルトランシーバー
モデル
M9421A

無線コンポーネント、パワーアンプ、RFフロントエンドモジュールの迅速なソリューション作成と製造テストを目的として設計しています。 内蔵のリアルタイムFPGAにより加速された測定も提供されています。

無線機テストセットの画像
無線機テストセット
モデル
M8920A

M8920A無線テストセットは、PXIハードウェアとソフトウェアを単一の柔軟でスケーラブルなシャーシで組み合わせることにより、次世代無線機テストに対応する多くのフォーマットをサポートします。

PXIマイクロ波信号発生器、1 MHz~44 GHz GHz
PXIマイクロ波信号発生器、1 MHz~44 GHz
モデル
M9383A

M9383Aは、お客様の喫緊のテストニーズに柔軟に応えます。より高い周波数でのテストでも、さらなる量産へのシフトでも、将来を見据えたアップグレードも可能です。

PXI高密度マルチプレクサ:64チャネル、2線、100 Vrms/1 A、リード・リレー
PXI高密度マルチプレクサ:64チャネル、2線、100 Vrms/1 A、リード・リレー
モデル
M9101A

M9101Aは、500 µsのスイッチング速度を備えた64チャネルの2線式マルチプレクサで、さまざまなチャネルの信号を単一ポイントへ高速にルーティングします。

すべてクリア