PXIe Präzisions-IV-Testsystem

Starten Sie Ihre Präzisionsmessung schnell

Keysight PXI-Digitalisierer sind vielseitige Analog-Digital-Wandler (ADC)-Karten, die auf einer modularen Architektur basieren.

PXIe Präzisions-IV-Testsystem

AXIE Modulare Systeme

AXIE-Modulsysteme, einschließlich Chassis und Messmodule

Hohe Kanaldichte und hoher Durchsatz für skalierbare Datenerfassungssysteme.

AXIE Modulare Systeme

Mainframe-Übersicht

Mainframe

Sicher integrieren. Sicher wechseln. Sicher messen.

Mainframe-Übersicht

Modulübersicht

Keysight Modularsysteme – Unübertroffene Leistung. Halb so lange Zeit bis zur Erkenntnis.

Unsere modularen Systeme helfen Ihnen, Ihre anspruchsvollsten Herausforderungen im Bereich HF, Mikrowelle und Digitaltechnik zu meistern, indem sie eine unübertroffene PXI- und AXIe-Leistung bieten.

Modulübersicht

Modulare Systeme

Modulare Systeme, einschließlich Karten, Chassis und Messmodulen

Sammlung verschiedener, zusammengebauter modularer Komponenten – z. B. PXI-/AXI-Karten, Chassis, Mainframes usw.

Modulare Systeme

XGS Modulares Netzwerk

Modulares Netzwerk- und Sicherheitstestsystem

Chassis mit hoher Portdichte für Keysight Netzwerk- und Sicherheitstestlastmodule mit effizienter Stromversorgung und Kühlung.

XGS Modulares Netzwerk

Angezeigt 12 von 109

Abbildung von PXIe Vektor-Netzwerkanalysator, 9 kHz bis 4.5 GHz
PXIe Vektor-Netzwerkanalysator, 9 kHz bis 4.5 GHz
Modell
M9800A

M9800A PXIe VNA, 9 kHz bis 4,5 GHz; vollständige 2/4/6-Port-Vektornetzwerkanalyse auf einem einzigen PXI-Modul.

Abbildung eines PXI-Vektornetzwerkanalysators, 300 kHz bis 26,5 GHz
PXI-Vektornetzwerkanalysator, 300 kHz bis 26,5 GHz
Modell
M9375A

Der Keysight M9375A PXIe Vektornetzwerkanalysator ist ein vollwertiger Zwei-Port-VNA, der in nur einen Steckplatz passt. Er kann als Zwei-Port-VNA verwendet oder mit mehreren Modulen für Mehrport- oder Mehrstandortmessungen konfiguriert werden.

Abbildung eines PXI-Vektornetzwerkanalysators, 300 kHz bis 20 GHz
PXI-Vektornetzwerkanalysator, 300 kHz bis 20 GHz
Modell
M9374A

Der Keysight M9374A PXIe Vektornetzwerkanalysator ist ein vollwertiger Zwei-Port-VNA, der in nur einen Steckplatz passt. Er kann als Zwei-Port-VNA verwendet oder mit mehreren Modulen für Mehrport- oder Mehrstandortmessungen konfiguriert werden.

Abbildung eines PXI-Vektornetzwerkanalysators, 300 kHz bis 14 GHz
PXI-Vektornetzwerkanalysator, 300 kHz bis 14 GHz
Modell
M9373A

Der Keysight M9373A PXIe Vektornetzwerkanalysator ist ein vollwertiger Zwei-Port-VNA, der in nur einen Steckplatz passt. Er kann als Zwei-Port-VNA verwendet oder mit mehreren Modulen für Mehrport- oder Mehrstandortmessungen konfiguriert werden.

Abbildung eines PXI-Vektornetzwerkanalysators, 300 kHz bis 9 GHz
PXI-Vektornetzwerkanalysator, 300 kHz bis 9 GHz
Modell
M9372A

Der Keysight M9372A PXIe Vektornetzwerkanalysator ist ein vollwertiger Zwei-Port-VNA, der in nur einen Steckplatz passt. Er kann als Zwei-Port-VNA verwendet oder mit mehreren Modulen für Mehrport- oder Mehrstandortmessungen konfiguriert werden.

Abbildung eines PXI-Vektornetzwerkanalysators, 300 kHz bis 6,5 GHz
PXI-Vektornetzwerkanalysator, 300 kHz bis 6,5 GHz
Modell
M9371A

Der Keysight M9371A PXIe Vektornetzwerkanalysator ist ein vollwertiger Zwei-Port-VNA, der in nur einen Steckplatz passt. Er kann als Zwei-Port-VNA verwendet oder mit mehreren Modulen für Mehrport- oder Mehrstandortmessungen konfiguriert werden.

Abbildung eines PXIe-Vektorsignalgenerators
PXIe-Vektorsignalgenerator
Modell
M9381A

Der Keysight M9381A PXIe Vektorsignalgenerator (PXI VSG) bietet einen Frequenzbereich von 1 MHz bis 6 GHz. Er besteht aus vier einzelnen PXIe-Modulen.

Abbildung einer PXIe-Dauerstrichquelle (CW).
PXIe Dauerstrichquelle (CW)
Modell
M9380A

Präzise, ​​kompakte und leistungsstarke CW-Quelle, entwickelt für schnelle Datenschnittstellen und automatisierte Hochgeschwindigkeits-Testsysteme.

Abbildung eines PXIe-Vektortransceivers, 26,5 GHz
PXIe-Vektortransceiver, 26,5 GHz
Modell
M9471A

Den VXT auf die nächste Stufe der Exzellenz heben.

Abbildung eines PXIe-Vektorsignalanalysators, 9 kHz – 27 GHz / 3,6 – 50 GHz
PXIe-Vektorsignalanalysator, 9 kHz – 27 GHz / 3,6 – 50 GHz
Modell
M9393A

Der M9393A ist die Verwirklichung der Mikrowellenmesstechnik-Expertise von Keysight in modularer Form, die Sie an Ihre spezifischen Anforderungen anpassen können.

Abbildung des CXA-M PXIe-Signalanalysators
CXA-M PXIe Signalanalysator
Modell
M9290A

Der PXIe-Signalanalysator M9290A CXA-m bietet eine Leistung bis zu 26,5 GHz. Swept- und FFT-Modi helfen bei der Identifizierung von Störsignalen und Oberwellen.

Abbildung eines digitalen PXIe-Stimulus-Response-Systems, 250 MHz, 16 Kanäle
PXIe Digital Stimulus-Response, 250 MHz, 16 Kanäle
Modell
M9195B

Das digitale Stimulus-/Response-Modul M9195B PXI bietet eine flexible Steuerung von digitalen Ein-/Ausgängen oder synchronisierten dynamischen digitalen Signalen für IC-Design-Testumgebungen.

Alles löschen