測定器を補完し、機能を拡張するアクセサリの包括的なポートフォリオをご覧ください。下記のフィルタを使用することで、モジュール、ケーブル、アダプタ、その他のシステムコンポーネントなど、互換性のあるアクセサリをすばやく検索できます。お客様の測定ニーズに合わせて、テストシステムの構成、拡張、最適化を実現します。

alt

21件中 12 件を表示

RF増幅器の画像
RF増幅器
モデル
M9379A
周波数範囲
-
タイプ
-
プリアンプ、100 MHz~18 GHz GHz
プリアンプ、100 MHz~18 GHz
モデル
87405C
周波数範囲
100 MHz~18 GHz
タイプ
-
電源、12 VDC、15 VDC、70 W
電源、12 VDC、15 VDC、70 W
モデル
87422A
周波数範囲
該当なし
タイプ
-
電源、12 VDC、15 VDC、25 W
電源、12 VDC、15 VDC、25 W
モデル
87421A
周波数範囲
該当なし
タイプ
-
マイクロ波システム増幅器、0.5~26.5 GHz
マイクロ波システム増幅器、0.5~26.5 GHz
モデル
83017A
周波数範囲
500 MHz~26.5 GHz
タイプ
システムアンプ
マイクロ波システム増幅器、2 GHz~26.5 GHz
マイクロ波システム増幅器、2 GHz~26.5 GHz
モデル
83020A
周波数範囲
2 GHz~26.5 GHz
タイプ
システムアンプ
マイクロ波システム増幅器、2 GHz~26.5 GHz
マイクロ波システム増幅器、2 GHz~26.5 GHz
モデル
83018A
周波数範囲
2 GHz~26.5 GHz
タイプ
システムアンプ
システム増幅器の画像
システム増幅器
モデル
N4985A
周波数範囲
-
タイプ
システムアンプ (光チューニングオプション付き)
マイクロ波システム用増幅器(10 MHz~26.5 GHz)の画像
マイクロ波システムアンプ、10 MHz~26.5 GHz
モデル
83006A
周波数範囲
10 MHz~26.5 GHz
タイプ
システムアンプ
2 GHz~50 GHz帯マイクロ波システム用増幅器の画像
マイクロ波システムアンプ、2 GHz~50 GHz
モデル
83050A
周波数範囲
2 GHz~50 GHz
タイプ
システムアンプ
マイクロ波システム用増幅器(45 MHz~50 GHz)の画像
マイクロ波システムアンプ、45 MHz~50 GHz
モデル
83051A
周波数範囲
45 MHz~50 GHz
タイプ
システムアンプ
プリアンプの画像(10 MHz~4 GHz)
プリアンプ、10 MHz~4 GHz
モデル
87405B
周波数範囲
10 MHz~4 GHz
タイプ
-
すべてクリア