Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
設計から運用まで、製品ライフサイクルのあらゆる段階にマッピングされたユースケース。
成功事例
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
ラーニングハブ
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
PNTソフトウェアには、キーサイト(旧Spirent)のSimGENやSimXTRACTなどのシミュレーションツールが含まれています。
SimSENSORは、MEMS慣性計測システムおよびマルチGNSS航法システムにおけるセンサーフュージョンの性能試験を行います。
Compatible hardware
PNT X, GSS7000
Use cases
MEMS Inertial Sensor Emulation
同梱品をご確認いただき、キーサイトが提供する利用可能なアップグレードオプションをご覧ください。
SimSENSORは、マルチGNSSおよびシミュレートされたMEMSセンサー出力をベンチ環境に提示することで、ラボでのセンサーフュージョンアルゴリズムテストを可能にします。このアプローチにより、被試験レシーバーからのGNSS疑似距離測定値や、線形デルタ速度および角度デルタシータなどのエミュレートされた慣性出力を含む、ナビゲーションアルゴリズムへのあらゆる刺激をラボで完全に制御できます。すべての入力は、テスト実行全体で正確に再現可能です。
MEMSセンサーモデリング
包括的なシミュレーション
センサーエラーおよびノイズモデル
完全な柔軟性
使いやすさ
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。