Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
設計から運用まで、製品ライフサイクルのあらゆる段階にマッピングされたユースケース。
成功事例
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
ラーニングハブ
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
PNTソフトウェアには、キーサイト(旧Spirent)のSimGENやSimXTRACTなどのシミュレーションツールが含まれています。
SimXTRACTは、実世界のGNSS IQ記録データを個別の信号経路に分解し、実験室環境において再現性が高く制御可能なPNTシミュレーション試験を可能にします。
Compatible hardware
PNT X, GSS7000
Use cases
Real-World Signal Environments
同梱品をご確認いただき、キーサイトが提供する利用可能なアップグレードオプションをご覧ください。
SimXTRACTは、ワークフローのあらゆる段階で開発を合理化し、リアリズムを高めます。デジタル環境の作成、ラボでの測定および測位エンジンの現実世界のパフォーマンスの探索、または代表的なシナリオでのPNT統合の検証のいずれにおいても、SimXTRACTは次世代製品に向けて次世代の効率性を提供します。
SimXTRACTは、記録再生システムから捕捉されたI/Qデータを、個別の見通し内信号、マルチパス、および高精度なグラウンドトゥルースに分解することで、実環境における複合GNSS信号の理解、およびそれらがPNTデバイスの性能にどのように、なぜ影響するかという問題を克服します。これにより、元の環境を再現する完全に編集可能なGNSSシミュレーションシナリオを、キーサイトPNTエミュレータ上で、これらのツールが提供する完全な制御と操作をもって作成することが可能になります。
信号分解と解析
テストワークフローと統合
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。